Климат-контроль для тяжелых условий эксплуатации

Охлаждающие устройства Pfannenberg для наружного применения с высокой степенью защиты IP.
Охлаждающие устройства серии DTS 3000 обеспечивают наилучшую защиту от широкого спектра вредных условий окружающей среды.

Наличие широкого ассортимента продукции

Как ведущий производитель в области промышленного климат-контроля, мы предлагаем большой выбор надежных охлаждающих устройств для наружного климат-контроля с высокой степенью защиты (IP 56 и NEMA Тип 3R), а также нагреватели, термостаты и гигростаты.

Богатый ассортимент нашей продукции предлагает разнообразные и быстродоступные решения для климат-контроля устройств для наружного применения.

Вся продуктовая линейка

  1. 1

    DTS 3031 | 300 Вт

  2. 2

    DTS 3061 | 700 Вт

  3. 3

    DTS 3161 | 1200 Вт

  4. 4

    DTS 3165 | 1950 Вт

  5. 5

    DTS 3261 | 1900 Вт

  6. 6

    DTS 3265 | 3330 Вт

  7. 7

    DTS 3661C | 7200 Вт

Сильнее непогоды

Оборудование для самого широкого спектра применения. Холод, жара или пыль: наши охлаждающие устройства надежно работают в диапазоне от -40°C до +55°C с комплектами оборудования Low Ambient (LA) и High Temperature (HT) для особо низкой и/или высокой температуры окружающей среды. Идеальное решение практически для любых требований.

Оптимальное решение практически для всех требований. Читайте подробнее здесь:

Холод     Влага     Пыль   

Отличительные особенности серии DTS 3000

  1. 1

    Конструкция замкнутых контуров

    Предназначена для изоляции наружного воздуха от внутреннего, что устраняет риск попадания загрязняющих веществ в шкаф.

  2. 2

    Радиальный вентилятор высокой производительности

    Обеспечивает мощный воздушный поток в долговечной конструкции с одним подшипником. Превосходит типичные двух-подшипниковые вентиляторы, имея почти вдвое больший срок эксплуатации.

  3. 3

    Защита от перегрева

    Двигатели компрессора и вентилятора оснащены встроенными температурными выключателями для выключения устройства в случае аномально высокой температуры. Это увеличивает срок службы компрессора, предотвращая тепловые нагрузки.

  4. 4

    Герметичный компрессор

    Отсутствие каких-либо заправочных клапанов хладагента исключает возможность утечки. Перезарядка не требуется. Обеспечивается 100%-ная эффективность охлаждающей способности.

  5. 5

    Защита от коррозии

    Устройства для наружного и промывочного оборудования имеют специальное покрытие на трубах и катушках на внешней стороне устройства для обеспечения максимальной защиты от соленой воды, высокосернистого газа и других агрессивных веществ.

  6. 6

    Терморегулирующий вентиль

    Регулирует поток хладагента на основе потребности в тепле для эффективной работы во всем диапазоне рабочих температур.

  7. 7

    Прочная конструкция

    Стальные кожухи с порошковым покрытием или кожухи из нержавеющей стали для использования в сложных производственных условиях. Легко окрашиваются в соответствии с цветом шкафа или механизма.

  8. 8

    Активное управление конденсатом

    Конденсация является ественным побочным продуктом охлаждения. Нагретый резервуар для сбора конденсата испаряет его, тем самым устраняя необходимость в дренажных трубах и ковшиках. Для экономии энергии этот нагреватель активируется только тогда, когда это необходимо.

  9. 9

    Не требует технического обслуживания, без фильтров

    Широкое расстояние между ребрами способствует меньшей забивке грязью, что может привести к более напряженной работе устройства и снижению эффективности.

Дополнительная защита

Дополнительная защита от конденсации и коррозии, а также для оптимизации баланса энергии и
баланса затрат.

Полезные дополнения для охлаждающих устройств для наружного применения:

Области применения

Отличительные свойства охлаждающих устройств Pfannenberg для наружного климат-контроля гарантируют широкий спектр их применения. Благодаря своим характеристикам наша продукция может использоваться в следующих отраслях:

  • Железнодорожные и грузовые перевозки: экстремальные внешние условия, будь то дождь, мороз, жара или вибрация.
  • Канализационные и водоочистные сооружения: влажный климат и использование химических веществ
  • Телекоммуникации: наружное использование 24/7, даже в самых отдаленных уголках мира
  • Добыча и обработка металлов: сильное тепловыделение, агрессивные испарения и ограниченная циркуляция свежего воздуха.
  • Производство цемента и строительных материалов, деревообрабатывающая промышленность: условия запыленности окружающего воздуха с мелкими частицами в воздухе.
  • Пищевая промышленность: регулярное использование химических веществ при уборке производственных помещений, очистка под высоким давлением
  • Ветроэнергетика: резкие изменения погоды, низкие температуры.
  • Служба безопасности дорожного движения: низкие температуры, противогололедные реагенты, слякоть.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Сильнее непогоды

Оборудование Pfannenberg для наружного климат-контроля

  • русский
pdf 800 KB Загрузить