Самый большой спектр защиты от электромагнитных излучений.
Вентиляторы с фильтром EMC от компании Pfannenberg обеспечивают требуемое экранирование и амортизирование, необходимые для защиты оборудования от электромагнитных помех при охлаждении внешним воздухом. В наших вентиляторах с фильтром EMC и выпускных фильтрах используются экологически чистые неметаллизированные перерабатываемые пластмассы.
- Затухание на частоте 30 МГц прибл. 71 дБ;
- затухание на частоте 400 МГц прибл. 57 дБ;
- безопасная поверхность без уплотнителей из медно-бериллиевого сплава;
- IP 54: высокая степень защиты от пыли и брызг;
- IP 55: высокая степень защиты от пыли и струй воды под любым углом.
Вентиляторы с фильтром EMC.
Подача воздуха: 19–950 м³/ч.
-
1
Металлическое экранирование
для высокой электромагнитной защиты.
-
2
Пониженное потребление энергии
Больший поток воздуха, меньший расход энергии.
-
3
Увеличение времени обслуживания до 300% благодаря инновационному фильтрующему материалу
Для эффективного снижения затрат.
-
4
Не требуется сложной переделки
монтажного выреза.
-
5
Быстрое и простое обслуживание благодаря инновационному крепежной системе
Для замены фильтрующего материала без инструментов за считанные секунды.
-
6
Отсутствие царапин на лакокрасочных покрытия
Контакт с поверхностью производится на кромке монтажного выреза.
-
7
Запатентованная система крепления по четырем углам
позволяет в считанные секунды произвести монтаж без каких-либо инструментов.
-
8
Надежный контакт
со стенкой корпуса за счет контактных пружин.
Сопутствующие продукты
Выпускные фильтры.