Umfassender Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
Wo sensible Schaltschrank-Komponenten hohen elektromagnetischen Störfeldern ausgesetzt sind, sorgen unsere EMV-Filterlüfter für eine exzellente Abschirmwirkung bzw. Dämpfung gegen Hochfrequenzen. Unsere EMV-Filterlüfter und Austrittsfilter verwenden umweltfreundliche, nicht metallisierte, recycelbare Kunststoffe.
- Dämpfung bei 30 MHz: ca. 71 dB.
- Dämpfung bei 400 MHz: ca. 57 dB.
- Umweltfreundlich: Kontaktfläche ohne Beryllium-Kupferdichtung.
- IP 54: Hoher Schutz vor Staub und Wassertropfen.
- IP 55: Hoher Schutz vor Staub und Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel.
EMV Filterlüfter.
Luftfördermenge: 19–950 m³/h.
-
1
Metallabschirmung
für hohen elektromagnetischen Schutz.
-
2
Geringer Energieverbrauch
Hohe Luftförderleistung bei niedriger Stromaufnahme.
-
3
Bis zu 300 % längere Standzeit dank patentierter Faltenfiltermatte
spart Kosten.
-
4
Keine aufwendige Nacharbeit
des Auschnitts.
-
5
Schnelle Wartung durch patentierten Klappmechanismus
für einen werkzeuglosen Filtermattenwechsel innerhalb von Sekunden.
-
6
Kein Wegkratzen von Beschichtungen
dank Kontaktierung über Schnittkante des Ausschnitts.
-
7
Patentierter 4-Ecken-Schnappmechanismus
für eine werkzeuglose Montage innerhalb von Sekunden.
-
8
Sichere Kontaktierung mit der Gehäusewand
über umweltfreundliche Kontaktfedern ohne Beryllium-Kupfer.
zugehörige Produkte
Austrittsfilter.