La más amplia gama de protección contra interferencias electromagnéticas.
Los ventiladores EMC de Pfannenberg proporcionan el blindaje y la amortiguación necesarios para proteger el equipo de interferencias electromagnéticas cuando se enfría con aire exterior. Nuestros ventiladores EMC® y sus filtros utilizan plásticos reciclables no metalizados y respetuosos con el medio ambiente.
- Amortiguación a 30 MHz aprox. 71 dB.
- 400 MHz de amortiguación aprox. 57 dB.
- Superficie de contacto segura sin junta de cobre-berilio.
- IP 54: alta protección contra polvo y gotas de agua.
- IP 55: Alta protección contra el polvo y protección contra chorros de agua desde cualquier ángulo.


-
1
Escudo de metal
para una mayor protección electromagnética.
-
2
Reducción del consumo de energía
Más flujo de aire, menos consumo de energía.
-
3
Funcionamiento un 300% más prolongado sin mantenimiento gracias al innovador filtro plisado
Para una reducción de costes eficaz.
-
4
No se requiere modificación
a la plantilla del gabinete.
-
5
Mantenimiento rápido y sencillo gracias al innovador mecanismo a presión
Para reemplazar el filtro sin herramientas en segundos.
-
6
No es necesario raspar el revestimiento
Agarre seguro en el borde del corte.
-
7
Sistema patentado de cierre a presión en 4 esquinas
permite la instalación sin herramientas en segundos.
-
8
Contacto seguro y protegido
con el armario eléctrico por contacto de resorte.