Presentamos los climatizadores NEMA (DTS 3xxx)
- aplicaciones al aire libre
- temperatura ambiente de hasta +55 °C
- condiciones ambientales muy adversas
- alimentación y bebidas
- en lista UL
¿Qué es NEMA?
La Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) es la asociación de fabricantes estadounidenses de equipos eléctricos que define el principal conjunto de normas de construcción para Estados Unidos y Canadá.
La adhesión a estas normas está garantizada por la certificación UL.
La codificación NEMA (Tipo 12, 3R/4, 4/4X) puede compararse con la codificación IP (IP 54, 56, 56), pero comparada con esta última es más amplia e incluye otros factores como la protección contra la corrosión.
Los climatizadores Pfannenberg de la serie NEMA están en la lista UL.
| NIVEL NEMA | 12 | 3R/4 | 4/4X |
|---|---|---|---|
| Contacto con componentes internos | x | x | x |
| Partículas sólidas | x | x | x |
| Salpicaduras y gotas de agua | x | x | x |
| Polvos | x | x | |
| Aceites y refrigerantes | |||
| Lluvia, nieve y hielo | x | ||
| Chorros de agua | x | ||
| Corrosión | x | ||
| IP EQUIVALENTE | IP 54 | IP 56 | IP 56 |
¿Cuándo hace falta un climatizador NEMA?
Algunos ejemplos:
- En carreteras y autopistas
- En entornos desérticos
- En alimentación y bebidas (acero inoxidable 304 # 3 pulido)
- En gestión de aguas y reciclaje (acero inoxidable lavable)
- En la industria textil, papelera o en procesos con cerámica y vidrio
Exterior NEMA modelo 3R/4.
| Tipo | Capacidad de refrigeración | Tensión nominal | Dimensiones (Al.xAn.xP.) |
|---|---|---|---|
| DTS 3031 | 300 W | 115 / 230 V | 394 x 178 x 229 mm |
| DTS 3061 | 680 W | 115 / 230 V | 515 x 254 x 279 mm |
| DTS 3161 | 1100 W | 115 / 230 V ; 1~ | 748 x 395 x 294 mm |
| DTS 3161 SL | 1300 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 914 x 307 x 307 mm |
| DTS 3165 | 1600 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 914 x 305 x 302 mm |
| DTS 3261 | 2000 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 1209 x 395 x 326 mm |
| DTS 3265 | 2900 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 1347 x 406 x 301 mm |
| DTS 3461 | 4000 W | 400 / 460 3~ | 1502 x 403 x 468 mm |
| DTS 3661 | 5500 W | 230 V ; 400 / 460 3~ | 1665 x 485 x 620 mm |
Acero inoxidable lavable NEMA modelo 4/4X.
| Tipo | Capacidad de refrigeración | Tensión nominal | Dimensiones (Al.xAn.xP.) |
|---|---|---|---|
| DTS 3031 SS | 300 W | 115 / 230 V | 394 x 178 x 229 mm |
| DTS 3081 | 680 W | 115 / 230 V | 515 x 254 x 279 mm |
| DTS 3181 | 1100 W | 115 / 230 V ; 1~ | 748 x 395 x 294 mm |
| DTS 3181 SL | 1300 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 914 x 307 x 307 mm |
| DTS 3185 | 1600 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 914 x 305 x 302 mm |
| DTS 3281 | 2000 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 1209 x 395 x 326 mm |
| DTS 3285 | 2900 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 1347 x 406 x 301 mm |
| DTS 3481 | 4000 W | 400 / 460 3~ | 1502 x 403 x 468 mm |
| DTS 3681 | 5500 W | 230 V ; 400 / 460 3~ | 1665 x 485 x 620 mm |
Refrigeración basada en rendimiento REAL
Pfannenberg ofrece cuadros de capacidad de refrigeración completos basados en rendimiento real, lo que ofrece datos más confiables y dimensionamientos adecuados. Durante años, las unidades de la competencia se han clasificado con puntos de funcionamiento máximos (es decir, a 51 °C). Estas unidades SIEMPRE se deben ejecutar a su capacidad máxima para lograr total eficiencia, a menudo a una temperatura muy caliente como para enfriar adecuadamente los sistemas electrónicos. Si se ejecuta por debajo de las condiciones máximas, la eficiencia de refrigeración se reduce de un 20 a un 30 %.
DATOS sobre los climatizadores Pfannenberg DTS 3000...
Alto rendimiento ambiental.
La serie DTS 3000 fue diseñada con compresores de alta temperatura y condensadores más grandes para funcionar mejor en aplicaciones al aire libre que exigen una temperatura ambiente máxima de 55 °C, como por ejemplo en terrazas, junto a la carretera o en desiertos. Las unidades NEMA tipo 12 para uso interno también manejan clasificaciones máximas y se pueden instalar cerca de equipos con altas temperaturas como hornos industriales, calderas y calefones. También hay opciones disponibles para temperatura ambiente alta hasta los 60 °C.
Respeto al medio ambiente.
Durante los pasados 5 años, Pfannenberg ha usado compresores para refrigerantes R134a libres de HFC en lugar de refrigerantes R22, que no son seguros para el medio ambiente. Dado que nuestra industria está implementando controles medioambientales más estrictos, este refrigerante no se puede usar después del año 2010 en máquinas nuevas.
Renovar los diseños R22 existentes será costoso y complicado dado que los compresores R134a suelen tener mayor tamaño.
Gestión activa del agua de condensación.
La gestión de condensado pasiva depende de la línea de descarga de refrigeración que hace que el gas a alta temperatura fluya a través de la tubería para evaporar la humedad recolectada en la bandeja de condensación. Cuando se apaga el ciclo de refrigeración, la humedad no se elimina. La gestión activa de condensado utiliza un elemento de climatización con coeficiente de temperatura positivo (Positive Temperature Co-efficient, PTC). Estos artículos necesitan muy poco espacio de instalación y cuentan con una densidad de alto poder.
Luego de eliminar el agua de la bandeja de condensación, el elemento reduce el consumo de energía automáticamente. El control del elemento de climatización es independiente del control de refrigeración.
Ventilador con impulsor curvo inverso diseñado especialmente.
Un ventilador con impulsor curvo inverso utiliza un soporte grande, a diferencia del ventilador tradicional que tiene dos soportes más pequeños. El soporte más grande y el motor sellado permiten que el ventilador dure más de 55 000 horas en entornos industriales adversos, frente a la vida útil típica de los ventiladores de solamente 20 a 30 000 horas. El diseño curvo inverso crea un ángulo natural correcto para un trayecto de aire interno largo, en lugar de forzar el trayecto del aire desde un ventilador o permitir un trayecto de aire corto que pueda crear un ciclo corto en el circuito interno.
Las tuberías de condensación recubiertas brindan una solución rentable.
La mayoría de las tuberías de condensación están recubiertas porque están ubicadas en un entorno adverso, ya sea natural (por ejemplo, agua salada) o industrial (por ejemplo, químicos). Las bobinas de condensación oxidadas que no están recubiertas causan pérdidas en la capacidad, reducen la eficiencia y aumentan el consumo energético. La vida útil de la unidad puede ser un problema grave en entornos adversos: se sabe que las bobinas sin revestimiento fallan en menos de un año. Una bobina con el revestimiento adecuado de protección anticorrosión puede resistir a los entornos más duros y brindar un servicio rentable a largo plazo.
Espacio más ancho entre las aletas del condensador para un mayor rendimiento.
Un espacio más ancho entre las aletas del condensador optimiza el equilibrio entre un rendimiento mayor y un funcionamiento sin complicaciones. El espacio más ancho entre las aletas permite que las partículas de mayor tamaño pasen a través del condensador mientras se conserva la capacidad general. Un espacio angosto entre las aletas a menudo precisa de un filtro para que el condensador no se tape con residuos; esto reduce el flujo de aire y la capacidad general. Muchas aplicaciones pueden prescindir del filtro; así contará con una solución que requiere menos mantenimiento.
Con sellado hermético para intervalos de servicio más largos.
Pfannenberg usa compresores con sellado hermético. Las unidades que usan válvulas con juntas para una recarga “fácil” se deben recargar debido a la presencia de la propia válvula. Si no se recargan cada 2 o 3 años, la unidad no funcionará al 100 % de su capacidad.
En instalaciones industriales grandes, es muy común que aproximadamente el 60 % de los climatizadores funcionen con capacidad reducida debido a la pérdida de refrigerante, y la mayoría del personal desconoce el peligro que representa para sus componentes electrónicos.
Aplicaciones de la industria alimentaria y el sector de bebidas.
Los modelos NEMA tipo 4/4X de la serie DTS 3000 de Pfannenberg tienen revestimiento de acero inoxidable 304 pulido N.° 3 con grano vertical para aplicaciones industriales y de calidad alimentaria. Los acabados no pulidos pueden atraer polvo y demás contaminantes indeseables. Las “variantes” bajas en carbono (316 L) también están disponibles para la mayoría de los diseños y se consideran más resistentes a la corrosión que el acero inoxidable 304.
Las cubiertas de metal texturado brindan protección adicional.
En aplicaciones industriales, las rejillas plásticas decorativas no siempre soportan las condiciones adversas del entorno y se desgastan más rápidamente que las cubiertas de metal. Las cubiertas de metal no solo brindan una unidad más texturada sino que también son más fáciles de pintar para corresponderse con el diseño de la máquina en general.
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Certificación UL |
|
66 KB | Descargar |