Présentation des climatiseurs NEMA (DTS 3xxx).
- applications extérieures
- température ambiante jusqu'à +55 °C
- conditions ambiantes extrêmement difficiles
- alimentation et boissons
- classifié UL
Qu'est-ce que NEMA ?
La « National Electrical Manufacturers Association » (NEMA) est l'association des fabricants américains de matériel électrique qui définit l'ensemble principal des normes de construction pour les États-Unis et le Canada.
Le respect de ces normes est garanti par la certification UL.
Le codage NEMA (Type 12, 3R/4, 4/4X) peut être comparé au codage IP (IP 54, 56, 56) mais par rapport à ce dernier, c'est un codage plus exhaustif qui inclut d'autres facteurs tels que la protection contre la corrosion.
Les climatiseurs Pfannenberg de la série NEMA sont classifiés UL.
| PROTECTION NEMA | 12 | 3R/4 | 4/4X |
|---|---|---|---|
| Contact avec des composants internes | x | x | x |
| Particules solides | x | x | x |
| Egouttement ou projection d'eau | x | x | x |
| Poussière | x | x | |
| Huiles et réfrigérants | |||
| Pluie, neige, glace | x | ||
| Jets d'eau | x | ||
| Corrosion | x | ||
| EQUIVALENT IP | IP 54 | IP 56 | IP 56 |
Quand avez-vous besoin d'un climatiseur NEMA ?
Quelques exemples :
- Le long des routes et autoroutes
- Dans les environnements désertiques
- Applications Alimentation et boissons (acier inox 304 # 3 brossé)
- Applications de gestion et de recyclage de l'eau ( acier inox lavage intensif)
- Dans les industries textile, papier ou processus en verre et céramiques
Modèle 3R/4 extérieur NEMA.
| Type | Capacité de refroidissement | Tension nominale | Dimensions (hxlxp) |
|---|---|---|---|
| DTS 3031 | 300 W | 115 / 230 V | 394 x 178 x 229 mm |
| DTS 3061 | 680 W | 115 / 230 V | 515 x 254 x 279 mm |
| DTS 3161 | 1100 W | 115 / 230 V ; 1~ | 748 x 395 x 294 mm |
| DTS 3161 SL | 1300 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 914 x 307 x 307 mm |
| DTS 3165 | 1600 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 914 x 305 x 302 mm |
| DTS 3261 | 2000 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 1209 x 395 x 326 mm |
| DTS 3265 | 2900 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 1347 x 406 x 301 mm |
| DTS 3461 | 4000 W | 400 / 460 3~ | 1502 x 403 x 468 mm |
| DTS 3661 | 5500 W | 230 V ; 400 / 460 3~ | 1665 x 485 x 620 mm |
Acier inox lavage intensif NEMA Type 4/4X.
| Type | Capacité de refroidissement | Tension nominale | Dimensions (hxlxp) |
|---|---|---|---|
| DTS 3031 SS | 300 W | 115 / 230 V | 394 x 178 x 229 mm |
| DTS 3081 | 680 W | 115 / 230 V | 515 x 254 x 279 mm |
| DTS 3181 | 1100 W | 115 / 230 V ; 1~ | 748 x 395 x 294 mm |
| DTS 3181 SL | 1300 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 914 x 307 x 307 mm |
| DTS 3185 | 1600 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 914 x 305 x 302 mm |
| DTS 3281 | 2000 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 1209 x 395 x 326 mm |
| DTS 3285 | 2900 W | 115 / 230 V ; 400 / 460 3~ | 1347 x 406 x 301 mm |
| DTS 3481 | 4000 W | 400 / 460 3~ | 1502 x 403 x 468 mm |
| DTS 3681 | 5500 W | 230 V ; 400 / 460 3~ | 1665 x 485 x 620 mm |
Refroidissement basé sur la performance RÉELLE.
Pfannenberg propose des tableaux complets sur la capacité de refroidissement basée sur la performance réelle, qui fournissent des données plus fiables et un dimensionnement correct. Pendant des années, les unités de la concurrence ont été évaluées au point de fonctionnement maximal (à savoir 51 °C). Ces unités doivent TOUJOURS fonctionner en capacité maximale pour atteindre l'efficacité maximale, souvent à une température trop chaude pour refroidir correctement le système électronique. Le fonctionnement en dessous des conditions maximales provoque une réduction de 20 à 30 % de l'efficacité de refroidissement.
Les FAITS à propos des climatiseurs Pfannenberg DTS 3000...
Performance ambiante élevée.
La série DTS 3000 a été conçue en utilisant des compresseurs haute température ambiante et des condenseurs plus larges pour obtenir une meilleure performance dans les applications extérieures qui requièrent une température ambiante maximale de 55 °C – comme bord de route, toit ou endroits désertiques. Les unités intérieures NEMA type 12 peuvent également supporter des cotes maximales et peuvent être installées près d'équipements haute température comme des fours, des fourneaux et des chaudières industriels. Les options ambiantes élevées sont également disponibles jusqu'à 60 °C.
Respectueuse de l'environnement.
Ces 5 dernières années, Pfannenberg a utilisé des compresseurs pour du réfrigérant R134a sans HFC, à la place du réfrigérant R22, qui n'est pas considéré comme étant respectueux de l'environnement. En raison de l'arrivée de normes environnementales plus strictes dans l'industrie, ce réfrigérant ne peut pas être utilisé après 2010 sur de nouvelles machines.
La mise à niveau des conceptions R22 existantes sera onéreuse et difficile car les compresseurs R134a ont habituellement une taille plus grande.
Gestion active de l'eau des condensats.
La gestion passive des condensats repose sur la ligne de refoulement de la réfrigération dans laquelle le gaz haute température circule à travers la conduite pour évaporer l'humidité collectée dans le tiroir des condensats. Lorsque le cycle de réfrigération est éteint, l'humidité n'est pas retirée. La gestion active des condensats utilise un élément chauffant PTC (coefficient de température positive). Ces éléments demandent très peu de place pour le montage et se caractérisent par une densité de puissance élevée.
Lorsque l'eau a été retirée du tiroir des condensats, l'élément réduit automatiquement sa consommation d'énergie. Le contrôle de l'élément chauffant est indépendant de la commande de réfrigération.
Ventilateur à rotor concave spécialement conçu.
Un ventilateur à rotor concave utilise un seul grand palier, contrairement à un ventilateur classique qui dispose de deux petits paliers. Le palier plus large et le moteur hermétique garantissent une durée de vie de plus de 55 000+ heures dans des environnements industriels extrêmes par rapport à une durée de vie d'un ventilateur classique de seulement 20–30 000 heures. La conception concave crée un angle droit naturel pour une longue voie d'air interne, au lieu de contraindre la voie d'air depuis un ventilateur ou de laisser la place à une voie d'air courte qui peut créer des cycles courts dans le circuit intérieur.
Les tubes de condenseur enduits offrent une solution rentable.
La plupart des bobines de condenseur sont enduites car elles sont situées dans un environnement naturel (eau iodée) ou productif (produits chimiques) extrême. Les bobines de condenseur corrodées non enduites provoquent une perte rapide de capacité, réduisent l'efficacité et augmentent la consommation énergétique. La longévité des unités peut être un problème grave dans des environnements extrêmes : il est connu que des bobines non induites dans des situations extrêmes tombent en panne en moins d'un an. Une bobine correctement enduite avec un système anticorrosion de qualité peut résister aux environnements extrêmes, et offrir un service durable et rentable.
Large espacement d'ailettes sur les condenseurs pour une meilleure performance.
L'espacement d'ailettes plus large sur les condenseurs optimise l'équilibre entre une meilleure performance et un fonctionnement sans blocage. L'espacement d'ailettes plus large permet aux particules plus grandes de traverser le condenseur tout en conservant la capacité générale. L'espacement d'ailettes fin nécessite généralement un filtre pour maintenir les débris hors du condenseur, ce qui réduit le débit d'air et la capacité générale. De nombreuses applications fonctionnent sans filtre ce qui offre une solution avec une maintenance moindre.
Hermétiquement fermés pour des intervalles d'entretien plus longs.
Pfannenberg utilise des compresseurs hermétiquement fermés. Les unités qui utilisent des soupapes à joint statique pour une recharge « simple » doivent justement être rechargées en raison de la présence de la soupape. Si elles ne sont pas rechargées tous les 2 à 3 ans, les unités ne fonctionneront pas à pleine capacité.
Dans de grands sites industriels, il n'est pas rare qu'environ 60 % des climatiseurs ne fonctionnent qu'à capacité réduite en raison du manque de réfrigérant et qu'une grande partie du personnel de maintenance ignorent le danger pour le système électronique.
Conceptions pour les applications du secteur alimentation et boissons.
Les modèles de la série NEMA DTS 3000 type 4/4X de Pfannenberg sont équipés de couvercles fabriqués en acier inox poli 304, #3 avec un grain vertical pour les applications de qualité industrielle ou alimentaire. Les finitions non polies peuvent attirer la poussière et d'autres contaminants indésirables. Les « variantes » plus faibles en carbone (316L) sont également disponibles pour la plupart des designs et sont considérées comme étant plus résistantes face à la corrosion par rapport à l'acier inoxydable 304.
Les couvercles en métal robuste offrent une protection supplémentaire.
Dans les applications industrielles, les grilles décoratives en plastique ne résistent pas toujours pas aux rigueurs de l'environnement et font preuve de plus d'usure que des couvercles métalliques. Les couvercles métalliques créent non seulement une unité plus robuste, mais peuvent également être peints plus facilement pour correspondre au design de toute la machine.
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Certificat UL |
|
66 KB | Téléchargement |