L'Industry 4.0 est devenue une réalité. Grâce à la technologie Cloud.
L'augmentation de la numérisation ouvre de nouvelles perspectives à la gestion d'installations de production et à la communication entre les machines. Leader mondial du secteur de la gestion thermique des enceintes électriques et du refroidissement des processus, Pfannenberg suit de près ce développement, qu'il tente même de devancer.
Avec Telekom Deutschland GmbH, Pfannenberg fournit les premières solutions de Cloud pour la gestion thermique industrielle des climatiseurs de la série εCOOL X. Caractérisés par des valeurs d'efficacité sans égales, ils sont les leaders d'une nouvelle génération de produits en mesure de communiquer. En plus des climatiseurs, cette série inclut également les centrales de refroidissement.
Échange facilité des données. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le monde entier.
Quelle est la température à l'intérieur des enceintes électriques ? Est-ce que le ventilateur est en train de tourner à la limite ? Est-ce qu'il faudra bientôt effectuer un entretien ? Les climatiseurs répondent à ces questions en temps réel. Grâce à la communication Cloud, les utilisateurs et les opérateurs des installations peuvent consulter les données sur l'état, les statistiques diagnostiques et les alarmes des climatiseurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Les données peuvent être ensuite intégrées dans d'autres applications.
Les normes les plus élevées de protection des données.
Telekom Deutschland GmbH, un des leaders européens du marché du secteur des applications Cloud, fournit des systèmes sécurisés pour le transfert et la mémorisation des données. Les climatiseurs communiquent via Modbus avec un module GSM qui, grâce à la carte SIM intégrée, transmet les données directement au serveur Cloud de Telekom via une connexion mobile sécurisée. Sur le tableau de bord d'un site Internet spécial, les utilisateurs peuvent accéder aux données de l'unité, actuelles et passées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde.
La solution de Cloud offre le maximum de souplesse d'accès, sans compromettre la sécurité du réseau interne. Elle travaille de manière indépendante des systèmes IT, côté utilisateur : il n'est donc pas nécessaire d'accéder à la structure IT de la société correspondante.
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Dépliant Cloud |
|
1,4 MB | Téléchargement | |
Brochure Telekom + Pfannenberg |
|
9,5 MB | Téléchargement | |
Livret référence clients |
|
920 KB | Téléchargement |