L'industria 4.0 è ormai realtà. Con la tecnologia cloud.
L'aumento della digitalizzazione apre nuove possibilità per la gestione di impianti di produzione e per la comunicazione tra i macchinari. In qualità di leader globale nell'ambito nel settore della gestione termica degli armadi elettrici e del raffreddamento dei processi non stiamo solo andando di pari passo con questo sviluppo, ma lo stiamo addirittura anticipando.
Insieme a Telekom Deutschland GmbH forniamo le prime soluzioni cloud per la gestione termica industriale: i condizionatori εCOOL della serie X. Oltre a essere contraddistinti da valori di efficienza senza pari, sono leader di una nuova generazione di prodotti in grado di comunicare. Questa serie, oltre ai condizionatori, include anche i chiller.


Agevole scambio di dati. 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e in tutto il mondo.
Che temperatura viene raggiunta all'interno degli armadi elettrici? La ventola sta funzionando al limite delle sue potenzialità? Sarà presto necessario effettuare interventi di manutenzione? I condizionatori forniscono la risposta in tempo reale. Grazie alla comunicazione con la tecnologia cloud, gli utenti e gli operatori di impianti riescono a consultare i dati sullo stato, le statistiche della diagnostica e gli stati di allarme dei condizionatori, in qualsiasi luogo si trovino. Dopo che i dati sono stati forniti è possibile integrare le informazioni direttamente nelle applicazioni.
I più alti standard di protezione dei dati.
Telekom Deutschland GmbH, uno dei leader europei di mercato nel settore delle applicazioni cloud, fornisce sistemi sicuri per il trasferimento e la memorizzazione dei dati. I condizionatori comunicano via Modbus con un modulo GSM che, grazie alla scheda SIM integrata, trasmette i dati direttamente al server cloud di Telekom mediante una connessione mobile sicura. Utilizzando uno speciale sito web, sul pannello di controllo gli utenti possono accedere ai dati dell'unità attuali e passati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da ogni parte del mondo.
La soluzione cloud consente la massima flessibilità di accesso senza compromettere la sicurezza della rete interna. Opera in maniera autonoma dai sistemi IT sul lato utente e quindi non è necessario l'accesso alla struttura IT della rispettiva società.