Un clima stabile nell’ambiente di lavoro prolunga la vita di macchinari e componenti.
Gli armadi elettrici e i loro componenti ad alte prestazioni rappresentano elementi imprescindibili per il controllo dei processi produttivi moderni. Le conseguenze derivanti dal surriscaldamento di circuiti e moduli delicati sono facilmente immaginabili: i sistemi si spengono con il rischio di costosi fermi produttivi e di invecchiamento prematuro dei componenti.
Affinché i delicati componenti elettronici funzionino a lungo in modo affidabile, la temperatura all’interno degli armadi elettrici deve essere mantenuta entro determinati limiti massimi e minimi. Test tecnici hanno dimostrato che un aumento minimo della temperatura, anche di soli 10 °C, accorcia di più del 50 % la vita utile dei componenti elettrici.
Ecco perché è così importante un perfetto sistema di gestione termica degli armadi elettrici: previene oscillazioni termiche critiche, impedisce il surriscaldamento ed evita la formazione di condensa. In questo modo contribuisce ad aumentare notevolmente la protezione dai guasti, prolungando la durata delle unità di controllo.
Perché la gestione termica?
La durata dei condensatori a film si riduce all’aumentare della temperatura ambiente.
Eccessivo calore o freddo, troppa umidità, guasti. Proteggete i vostri sistemi elettronici dallo stress.
Per scegliere la soluzione di gestione termica ideale è essenziale innanzitutto considerare la collocazione dell’unità e la temperatura ambiente. Le condizioni all’interno di un armadio elettrico possono essere infatti influenzate anche dalle condizioni atmosferiche, dai raggi solari o da altre fonti di calore esterne.
Anche temperature ambiente particolarmente basse, che siano di natura climatica o tecnica, influiscono sulla scelta delle soluzioni di gestione termica. Per contrastare gli effetti del freddo eccessivo e i rischi associati alla formazione di condensa, quali corrosione e cortocircuiti, può quindi rendersi necessario un riscaldamento degli armadi elettrici.
Un altro fattore importante da considerare è la qualità dell’aria ambiente, per esempio in presenza di un eccessivo contenuto di umidità, polvere, olio o gas.
Le soluzioni di gestione termica di Pfannenberg tengono conto di tutti questi fattori e creano le condizioni perfette per i delicati componenti elettronici degli armadi elettrici: un ambiente operativo stabile a livello ottimale.
La gestione termica è resa necessaria sia dalle dispersioni termiche interne che da fattori esterni.
Perché scegliere Pfannenberg.
Il nostro sistema di raffreddamento garantisce una versatilità unica.
Una dima, infinite possibilità: i nostri condizionatori e gli scambiatori di calore aria/aria e aria/acqua hanno dime di uguali dimensioni e sono compatibili con gli alloggiamenti di qualsiasi marca di armadi. Ciò consente di cambiare tecnologia di raffreddamento in qualsiasi momento e con grande facilità, per esempio dopo un aggiornamento dei componenti elettrici dell’armadio elettrico o altri adeguamenti conseguenti a variazioni di temperatura.
I costruttori di macchinari e impianti, gli utenti finali e i distributori possono avvalersi dei vantaggi offerti da tale flessibilità, che consente di attrezzare e modificare gli armadi elettrici con un notevole risparmio.
1 dima per alloggiamento, 3 tecnologie di raffreddamento, 9 dispositivi diversi – per una versatilità unica e risparmi eccezionali:
- Realizzazione di una dima standardizzata sull’alloggiamento.
- Scelta della tecnologia di raffreddamento idonea anche al termine della fase di progettazione.
- Facile sostituzione della tecnologia di raffreddamento, al mutare delle condizioni di temperatura.
- Agevole stoccaggio dei dispositivi sostitutivi per gli interventi di assistenza.
- Assistenza e manutenzione più rapide ed economiche grazie alla tecnologia Plug & Play.
Le nostre soluzioni con dima compatibile consentono di sostituire le tecnologie di raffreddamento in qualsiasi momento.
Avete obiettivi ambiziosi in materia di ambiente? Vi aiutiamo noi.
Aumento della produttività, riduzione delle emissioni di CO2 e taglio dei costi: siamo consapevoli delle attuali sfide che le aziende si vedono costrette ad affrontare. La nostra soluzione: la tecnologia εCOOL . Sviluppata con l’obiettivo di massimizzare prestazioni ed efficienza dei costi, la tecnologia εCOOL ridefinisce il concetto di risparmio energetico e riduzione delle spese nel settore della gestione termica degli armadi elettrici. Il risultato: risparmi annui superiori al 35 % per i soli costi energetici.
La tecnologia εCOOL stabilisce record anche in termini di facilità di montaggio e manutenzione, con ulteriori vantaggi a livello di costi. Tutte le unità convincono con MTTR* e MTTF** ottimali, un montaggio rapido (una persona è in grado di portarlo a termine senza utensili in meno di 3 minuti) e il sistema Plug & Play che agevola l’assistenza e la manutenzione.
I condizionatori Pfannenberg, costruiti in robusta lamiera di acciaio, si distinguono per l’estrema resistenza e la lunga durata nelle difficili condizioni operative industriali. Sono disponibili per il tradizionale montaggio laterale o su porta, per il montaggio semi-incassato laterale o su porta e per il montaggio salvaspazio su tetto. Anche i colori sono facilmente integrabili: le coperture possono infatti essere completamente verniciate o rivestite a polvere in base al design dell’impianto.
Che si tratti di ventilatori con filtro, condizionatori, chiller o riscaldatori, per uso singolo o combinato, le aziende leader di tutto il mondo si avvalgono dei vantaggi delle soluzioni di gestione termica di Pfannenberg. Contattateci per una soluzione su misura perfetta per le vostre esigenze.
*MTTR: Mean Time To Repair (tempo medio tra due manutenzioni)
**MTTF: Mean Time To Failure
Riduzione dei costi grazie all’efficienza energetica e alla facilità di manutenzione.