Armonia estetica
I produttori di macchinari stanno diventando sempre più consapevoli del fatto che il valore di un prodotto sia fortemente influenzato dall'aspetto estetico. Quando selezionano i componenti, prestano attenzione a un aspetto armonioso.
Pfannenberg tiene conto di questa crescente domanda e offre i propri ventilatori e filtri di scarico anche in colore nero.
I tradizionali ventilatori grigi (RAL 7035) non sono l'ideale per le superfici colorate. Il colore nero, invece, crea un piacevole contrasto e può quindi essere perfettamente armonizzato nel layout complessivo della macchina.
Ventilatori con filtro - versione NERO
| Ventilatori RAL 9011 / 230V AC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello | Dima | IP | Portata aria bocca libera | Codice articolo |
| PF 11.000 | 92 x 92 mm | 54 | 19 m³/h | 11611101050 |
| PF 22.000 | 125 x 125 mm | 54 | 60 m³/h | 11622101050 |
| 125 x 125 mm | 55 | 56 m³/h | 11622104050 | |
| PF 32.000 | 177 x 177 mm | 54 | 98 m³/h | 11632101050 |
| 177 x 177 mm | 55 | 100 m³/h | 11632104050 | |
| PF 42.500 | 223 x 223 mm | 54 | 125 m³/h | 11642101050 |
| 223 x 223 mm | 55 | 145 m³/h | 11642104050 | |
| PF 43.000 | 223 x 223 mm | 54 | 223 m³/h | 11643101050 |
| 223 x 223 mm | 55 | 223 m³/h | 11643104050 | |
| PF 65.000 | 291 x 291 mm | 54 | 480 m³/h | 11665102050 |
| PF 65.000 SL | 291 x 291 mm | 55 | 505 m³/h | 11675107050 |
| PF 66.000 | 291 x 291 mm | 54 | 640 m³/h | 11666102050 |
| PF 67.000 | 291 x 291 mm | 54 | 845 m³/h | 11667102050 |
| 291 x 291 mm | 55 | 925 m³/h | 11667107050 | |
Griglie con filtro - versione NERO
| Griglie con filtro RAL 9011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modello | Dima | IP | Portata aria bocca libera | Codice articolo |
| PFA 10.000 | 92 x 92 mm | 54 | 11710001050 | |
| PFA 20.000 | 125 x 125 mm | 54 | 11720001050 | |
| 125 x 125 mm | 55 | 11720004050 | ||
| PFA 30.000 | 177 x 177 mm | 54 | 11730001050 | |
| 177 x 177 mm | 55 | 11730004050 | ||
| PFA 40.000 | 223 x 223 mm | 54 | 11740001050 | |
| 223 x 223 mm | 55 | 11740004050 | ||
| PFA 60.000 | 291 x 291 mm | 54 | 11760002050 | |
| 291 x 291 mm | 55 | 11760007050 | ||