Risparmi tangibili con i condizionatori εCOOL di Pfannenberg.
Un esempio pratico: consideriamo una piccola attività con 5 condizionatori in cui si lavora su due turni e confrontiamo il DTI 6401 avente una capacità di raffreddamento pari a 2000 W con un condizionatore simile disponibile sul mercato.

Nuovi vantaggi dei condizionatori εCOOL.

Facile da usare: la manutenzione rapida riduce i costi ordinari.
Soluzioni appositamente studiate per l’installazione e la manutenzione.
Dalla compatibilità della dima a soluzioni software versatili: la serie εCOOL di Pfannenberg offre alti livelli di accessibilità e semplicità di manutenzione.
Risparmio di tempo.
Raffreddamento efficiente!
Il metodo di montaggio senza utensili, rapido e brevettato, riduce notevolmente i costi di processo. Non accontentatevi solo delle nostre parole! Guardate il video dimostrativo sul YouTube.
Montaggio facile.
I condizionatori Pfannenberg sono contraddistinti da una compatibilità tra le dime senza pari, che consente di sostituire le unità con un impegno minimo in termini di installazione. Questi sistemi di montaggio intelligenti consentono di ridurre al minimo i lavori di installazione e sostituzione dell'unità.
Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Il Pfannenberg Sizing Software (software di dimensionamento di Pfannenberg) stabilisce i vostri requisiti di raffreddamento, calcola la capacità di raffreddamento necessaria e consiglia i componenti adeguati. Potrete ottenere così una soluzione personalizzata con cui sarete certi di scegliere le dimensioni corrette e di evitare il rischio di costosi sovradimensionamenti.