La soluzione perfetta
In qualità di produttore leader nel settore della gestione termica industriale, forniamo un'ampia gamma di condizionatori. La serie X di Pfannenberg è la più vantaggiosa in termini di efficienza energetica. Permette di mantenere al minimo i costi energetici grazie all'adattabilità, alla velocità variabile e al controllo intelligente ottimizzato.
Abbiamo pensato a una soluzione di raffreddamento ad elevata precisione: multi-componente a velocità variabile, controllo intelligente e l'eliminazione dei fattori di interferenza si traducono in una precisione fino a 0,1K.
La serie X si adatta automaticamente alla vostra applicazione. Avrete sempre la sicurezza di un corretto dimensionamento. La connettività è garantita da una connessione MODBUS standard per una facile integrazione. Così i vostri parametri di raffreddamento sono facilmente accessibili e disponibili per la vostra strategia di controllo individuale.
La robustezza della serie X fornisce una potenza affidabile anche a temperature ambiente elevate. Per garantire una lunga durata abbiamo ridotto le necessità di pulizia e semplificato la manutenzione.
Vantaggi del prodotto

-
1
Dimensionamento semplificato
Grazie al controllo della velocità altamente efficiente, ogni unità copre un'ampia gamma di prestazioni. Ciò si traduce in due soli modelli e, di conseguenza, in una maggiore affidabilità di progettazione.
(1) DTI 6X1E con capacità frigorifera dai 1.000 ai 2.800 W.
(2) DTI 6X2E con 2.000 a 4.500 W
Con 2 sole unità copriamo un range di capacità frigorifera di 1.000-4.500 W! -
2
Tecnologia BLDC ad alta efficienza
tra le altre cose, l'innovativa tecnologia a corrente continua senza spazzole (BLDC) garantisce la migliore efficienza energetica sul mercato.
-
3
Modbus
L'interfaccia di comunicazione "Modbus" per integrare i condizionatori nel vostro sistema o in una soluzione cloud.
-
4
Controllore XC
L'unità operativa sviluppata appositamente per questa serie rende possibile sia la comunicazione tra il sistema di controllo della macchina e i condizionatori, sia l'integrazione nei processi di produzione.
-
5
Lungo passaggio dell'aria
L'ampia distanza tra l'uscita dell'aria fredda (in basso) e l'ingresso dell'aria calda (in alto), ha migliorato aerodinamicamente la circolazione dell'aria all'interno dell'armadio elettrico, eliminando i punti caldi su componenti particolarmente sollecitati.