Perfekcja od zera
Jako wiodący producent w dziedzinie zarządzania ciepłem w przemyśle, oferujemy szeroką gamę wydajnych urządzeń chłodniczych. Seria X firmy Pfannenberg jest najbardziej korzystna pod względem efektywności energetycznej. Niskie koszty energii dzięki możliwościom adaptacji, zmiennej prędkości obrotowej i zoptymalizowanemu inteligentnemu sterowaniu.
Kiedy myślimy o rozwiązaniu chłodniczym, budujemy je z dużą dokładnością. Wieloskładnikowa regulacja przy zmiennej prędkości obrotowej, inteligentne sterowanie i eliminacja czynników zakłócających powoduje dokładność do 0.1K.
Seria X automatycznie dostosowuje się do Twojej aplikacji. Zawsze będziesz miał pewność poprawnego wymiarowania. Łączność jest zapewniona przez standardowe połączenie Modbus dla łatwej integracji. Dzięki temu Twoje parametry chłodzenia są łatwo dostępne i dostępne dla Twojej indywidualnej strategii sterowania.
Trwałość serii X zapewnia niezawodną moc nawet przy wysokich temperaturach otoczenia. W celu zapewnienia długiej żywotności zapewniamy niższe koszty czyszczenia i bardzo łatwą konserwację.
Zalety produktu

-
1
Uproszczone wymiarowanie
Dzięki wysoce wydajnej regulacji prędkości obrotowej, każde urządzenie obejmuje szeroki zakres mocy. Prowadzi to do małej różnorodności typów i odpowiednio do dużego bezpieczeństwa konstrukcji.
(1) DTI 6X1E o zakresie mocy 1000-2800 W.
(2) DTI 6X2E o zakresie mocy od 2000 do 4500 W. -
2
Wysoce wydajna technologia BLDC
m.in. innowacyjna, bezszczotkowa technologia prądu stałego (BLDC) zapewnia najwyższą efektywność energetyczną na rynku.
-
3
Modbus
Interfejs komunikacyjny "Modbus" do integracji jednostki chłodzącej z istniejącym sterowaniem maszyny lub w rozwiązaniu chmurowym.
-
4
Kontroler XC
Jednostka sterująca, która została opracowana specjalnie dla tej serii, umożliwia komunikację pomiędzy jednostką chłodzącą a sterowaniem maszyny, a także integrację z procesami produkcyjnymi.
-
5
Długi przepływ powietrza
Duża odległość pomiędzy wylotem zimnego powietrza (na dole) a wlotem ciepłego powietrza (na górze), aerodynamicznie poprawia cyrkulację w obudowie elektrycznej, co zapobiega powstawaniu gorących punktów na szczególnie obciążonych elementach.