Совершенство с нуля
Являясь ведущим производителем в области промышленного климат-контроля, мы предлагаем широкий ассортимент эффективных охлаждающих устройств. Серия Pfannenberg X-наше лучшее решение с точки зрения энергоэффективности. Серия устройств отличается снижением энергозатрат благодаря адаптивности, регулируемой частоте вращения и оптимизированному интеллектуальному управлению.
Когда мы думаем о новом решении для охлаждения, мы создаем его с высокой точностью. Многокомпонентность для вариации скорости, интеллектуальное управление и устранение помех дают точность до 0,1К.
Серия X автоматически адаптируется к вашим условиям. Вы всегда будете уверены в том, что размеры подобраны правильно. Подключение обеспечивается стандартным Modbus-соединением для легкой интеграции. Таким образом, ваши параметры охлаждения легкодоступны для вашего индивидуального управления.
Долговечность серии X обеспечивает надежную работу даже при высокой температуре окружающей среды. Простота обслуживания позволяет продлить срок службы и сократить расходы на ремонт.
Отличительные особенности

-
1
Упрощенное определение размеров
Благодаря высокоэффективному регулированию частоты вращения каждое устройство покрывает широкий диапазон мощности. Это приводит к небольшому разнообразию типов и большой конструктивной безопасности.
(1) DTI 6X1E с диапазоном мощности 1000-2 800 Вт.
(2) DTI 6X2E с мощностью 2000-4 500 Вт.
Диапазон охлаждающей мощности от 1000 до 4500 Вт покрывается всего 2 приборами -
2
Высокоэффективная технология BLDC
Инновационная бесщеточная технология постоянного тока (BLDC) обеспечивает наивысшую энергоэффективность на рынке.
-
3
Modbus
Коммуникационный интерфейс "Modbus" для интеграции охлаждающего устройства в существующую систему управления машиной или в облачное решение.
-
4
Контроллер XC
Контроллер, разработанный специально для этой серии, обеспечивает связь между охлаждающим устройством и системой управления станком, а также интеграцию в производственные процессы.
-
5
Максимальная циркуляция воздуха
Большое расстояние между выходом холодного воздуха (снизу) и входом теплого воздуха (сверху), имеет аэродинамически улучшенную циркуляцию электрического шкафа, что предотвращает появление горячих точек на особо нагруженных компонентах.