Охлаждающие устройства для монтажа на крышу.
100 % защита от конденсата не требует много места.
Одним из основных преимуществ охлаждающих устройств DTT является их малый размер и практическое расположение на крыше шкафов. Поэтому их можно использовать везде, где есть нехватка места, где производственные линии узкие, электрические шкафы стоят рядами, а аварийные пути эвакуации должны быть свободны. Идеальная защита от механических повреждений во время производственной деятельности: оборудование оказывается вне досягаемости вилочных погрузчиков и других транспортных средств.
Крышные охлаждающие устройства Pfannenberg – продуманый концепт климат-контроля.
1. Энергоэффективность достигается:
- в охлаждающих устройствах для крышного монтажа первого типоразмера при использовании новых технологий микроканалов
- с помощью энергосберегающего режима, который автоматически отключает внутренний вентилатор
- благодаря использованию того же адаптера фильтра, что и в климатизаторах серии DTI/DTS
- благодаря замене фильтров без инструментов за считаные секунды, так как они крепятся без винтов
2. Простота ремонта и сервисного обслуживания достигается:
- благодаря простому монтажу с быстрыми крепежными элементами
- благодаря крышке, которая снимается спереди и обеспечивает быстрый доступ к компонентам
3. Конструкция корпуса ...
- для монтажа на крышу способствует экономии дорогой складской площади, пути эвакуации и транспортные проходы сохраняются свободными и достигается идеальная защита от механических повреждений во время производственной деятельности
- очень прочна (стальная крышка, без пластика!) и предназначена для промышленных условий. Кожух из нержавеющей стали может быть окрашен в различные цвета
Система управления конденсатом в серии DTT – инновационная и запатентованная.
Главной особенностью инновационной системы управления конденсатом в DTT является изменение положения охлаждающего контура. Перемещение холодной области вверх предотвращает образование в электрическому шкафу мостика холода, а также обеспечивает легкий дренаж конденсата. Разделение воздушного потока и работа испарителя предотвращают накопление конденсата. И, наконец, отверстия для выхода воздуха делают ненужным использование обычных воздуховодов, которые подвержены риску конденсации.