Najszerszy zakres ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Wentylatory filtrujące® EMC Pfannenberg zapewniają doskonałe ekranowanie i tłumienie fal o wysokiej częstotliwości, gdzie narażone są delikatne elementów szaf sterowniczych na działanie wysokiego poziomu zakłóceń elektromagnetycznych.
- Tłumienie przy 30 MHz ok. 71 dB
- Tłumienie przy 400 MHz ok. 57 dB
- Bezpieczna powierzchnia styku bez zastosowania uszczelek berylowo-miedziowych.
- IP 54: wysoki stopień ochrony przed pyłem i zabezpieczenie przed zachlapaniem wodą.
- IP 55: wysoki stopień ochrony przed pyłem i zabezpieczenie przed działaniem strumieni wody padających pod dowolnym kątem.
EMC Filterfans.
Air flow: 19–950 m³/h.
-
1
Metalowa osłona
dla większej ochrony elektromagnetycznej
-
2
Zredukowane zużycie energii
Większy przepływ powietrza, mniejsze zużycie energii
-
3
Okres eksploatacji dłuższy o 300% dzięki zastosowaniu innowacyjnego filtra harmonijkowego
dla skutecznej redukcji kosztów
-
4
Bez skomplikowanej przeróbki
wycięcia montażowego
-
5
Szybka i łatwa konserwacja dzięki innowacyjnemu mechanizmowi mocowania pokrywy
dla wymiany maty filtracyjnej w ciągu kilku sekund bez użycia narzędzi
-
6
Bez potrzeby zdrapania powłoki
Kontakt zachodzi poprzez krawędzie wycięcia
-
7
Opatentowany system mocowania w czterech narożach
pozwala na montaż bez użycia narzędzi
-
8
Bezpieczny styk z obudową
poprzez sprężyny stykowe
Powiązane produkty
Exhaust filters.