| Dane | PFA 60.000 | |
|---|---|---|
| Wycięcie | 292 x 292 mm | |
| Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA Typ 12 – filtr standardowy |
| IP 55 | NEMA Typ 12 – filtr karbowany | |
| Klasa jakości maty filtrującej zgodnie z normą EN 779 | IP 54 | G 3 |
| IP 55 | G 4 | |
| Kolor | RAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie | |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.