工作环境越稳定,组件的使用寿命越长。

电气柜机及其高性能组件对于如今生产流程控制而言至关重要。而敏感电路和模块过热的结果很容易想象:系统关闭,生产损失,组件提前老化。

为确保敏感电子组件继续长期可靠运行,电气柜内的温度不得超过或低于限值。测试表明,温度升高只不过10 K,亦会让电子组件的使用寿命缩短50%以上。

这足以证明了电气柜完美温控管理的影响 - 它防止临界温度波动,避免过热,且可防止形成冷凝水。这样,可显著提高故障安全并延长电气柜的使用寿命。 

为什么需要温控管理?

薄膜电容器预期寿命随着环境温度的升高而降低。

太热 – 太冷 – 太湿 – 损坏。防止您的电子系统免遭压力。

为能够选择最适当的温控管理解决方案,首先应考虑产品的位置和环境温度。这是因为电气柜中的环境还会受天气条件、太阳辐射或其他外部热源的影响。

各种气候或技术条件,甚至是超低的环境温度,均会对特定温控管理解决方案产生影响。也就是说,电气柜可能需要加热,以抵消过冷的影响,并防止冷凝水相关风险,如腐蚀和短路。

另外一个要考虑的主要因素是环境空气质量 - 例如,空气极度潮湿,或包含灰尘、油或废气。

百能堡温控管理解决方案可解决所有这些问题,并准确创造敏感电气柜电子组件所需的适当条件:完美匹配的稳定工作环境。

内部热耗和外部因素皆使得温控管理有必要。

为什么选择百能堡。

完美的冷却概念提供独特的灵活性。

一种开口,满足所有需求:我们的主动式机柜空调、空气/空气和空气/水热交换器拥有相同的开孔尺寸,可匹配所有机柜制造商的机柜。因此看随时更换冷却技术,如更新电气柜组件后,或根据更改的温度条件调整后。

机器和设备制造商、最终用户和经销商在配备和改装电气柜时,均享受这种灵活性并节省大量成本。

1种机柜开孔,3种冷却技术,9种不同的产品 – 绝对灵活、节约成本:

  • 制造一种标准化机柜开孔。
  • 选择适当的冷却技术,完成计划阶段之后亦可。
  • 温度条件变化时轻松更换冷却技术。
  • 更加轻松地备货,以用于检修。
  • 因为采用即插即用技术,检修和保养所需的时间和费用更少。

我们解决方案的开孔兼容性有助于随时选择适用的冷却技术。

您是否有严苛的环境目标?我们帮助您达到目标。

提高生产率,减少二氧化碳排放并削减成本 - 我们了解现在企业面临的挑战。我们提供解决方案:εCOOL技术。 εCOOL技术旨在最大限度提高成本效率和性能,它代表电气柜温控管理成本和能源节省的新标准。结果:就能源费用这一项而言,每年可节省35%以上。

εCOOL技术还创造了装配和检修轻松度方面的记录,进一步节省了成本。所有产品均非常引人注目,其中包含优化的MTTR*和MTTF**检修优势,1人无需工具仅可在3分钟之内安装,还有检修和保养友好型即插即用系统。

百能堡机柜空调采用坚固的不锈钢制造,在测试工业工作条件下非常具有弹性且耐用。它们可按照传统方式安装在门上或侧边,进行半嵌入式门装或侧装,或安装在顶部以节省空间,具体视要求而定。颜色可轻松搭配,因为外罩可全部涂漆或进行粉末涂层,以匹配特定的工业设计。

无论需要过滤风扇、主动式机柜空调、制冷机还是加热器,作为单个产品还是结合使用,全球范围的领先公司均可从百能堡温控管理解决方案中获益。您亦可联系我们,以获取针对您的需求定制的解决方案,且不同于其他系统。

*MTTR:平均维修时间
**MTTF:平均无故障时间

通过能源效率削减成本&通过检修轻松度削减成本。