Пример применения
SICIM - SICIM - Охлаждение электротехнического шкафа устройствами для наружного климат-контроля в тяжелых условиях.
Автоматические сварочные тракторы оборудованы охлаждающими устройствами серии DTS 3081 4/4X.
Требования к условиям применения
Тысячи машин SICIM, включая трубоукладчики, автоматические сварочные тракторы, экскаваторы, бульдозеры и буровые установки, используются для выполнения сложных задач при реализации глобальных проектов.
Эти машины работают в чрезвычайно тяжелых условиях эксплуатации: в пустынях или высокогорных районах, ежедневно подвергаются воздействию высоких температур, высокой влажности, повышенной концентрации соли, песка и т.д.
Электротехнические шкафы, установленные на этих машинах, должны быть эффективно охлаждены и оснащены системой климат-контроля.
Клиент
SICIM - это строительная компания, основанная в 1962 году и предлагающая все виды услуг, связанных с прокладкой трубопроводов и соответствующих вспомогательных сооружений для транспортировки и распределения нефти, газа и воды на международной основе.
Опыт, полученный в результате работы для наиболее значимых международных нефтегазовых компаний во всех типах логистических, климатических и экологических условий, позволил SICIM постоянно модифицировать и совершенствовать все необходимые технологические процессы и адаптировать их к специфическим техническим и контрактным требованиям.
Решение
В связи с необходимостью обеспечения высокой надежности критически важных наружных установок, а также компактных размеров для минимизации вибраций и установки в небольшой шкаф, SICIM успешно использует охлаждающее устройство из нержавеющей стали Pfannenberg 4/4X DTS 3081, 694 Вт.
Безупречная и надежная работа и полное соответствие заданным требованиям убедили заказчика стандартизировать решение в каждом автоматическом сварочном тракторе.
Коротко о фактах
Задача
- Охлаждение электротехнического шкафа устройствами для наружного климат-контроля в тяжелых условиях окружающей среды
Применение
- Автоматические сварочные тракторы для нефте-, газо- и водопроводов
Решение
- ~ 70 охлаждающих устройств для наружного применения DTS 3081 4/4X за 5 лет эксплуатации
Факторы успеха
- Эффективность и надежность в тяжелых условиях эксплуатации
-
Требует небольших расходов на обслуживание
- Простая установка
| Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
Пример применения SICIM |
|
590 KB | Загрузить |