Caso Práctico
SICIM - Climatización exterior de armario en entornos extremos.
El cliente
Requisitos de la aplicación
SICIM cuenta con una flota de máquinas impresionante que pueden ser trasladadas a cualquier lugar del mundo.
Miles de máquinas, incluidas tendedoras de tubos, tractores para soldadura, topadoras, excavadoras y perforadoras, utilizadas para abordar los numerosos desafíos que enfrenta la empresa en la ejecución de sus proyectos.
Estas máquinas operan en entornos muy severos, como desiertos y alta montaña, donde deben hacer frente, diariamente, a altas temperaturas, humedad, salinidad, arena, etc.. También montan a bordo armarios de control que requieren el control de temperatura en estas condiciones exteriores.
El cliente
SICIM es una empresa de construcción fundada en 1962 que ofrece, en todo el mundo, todos los servicios relacionados con el tendido de tuberías y montaje de instalaciones auxiliares para el transporte y distribución de petróleo, gas y agua.
La experiencia adquirida como resultado de trabajar para las empresas internacionales de petróleo y gas más importantes en todo tipo de condiciones logísticas, climáticas y ambientales, ha permitido a SICIM modificar y perfeccionar continuamente todos los procedimientos operativos correspondientes y adaptarlos a los requisitos técnicos y contractuales específicos.
La solución
Por la necesidad de alta fiabilidad en instalaciones críticas al aire libre, más un tamaño compacto para minimizar las vibraciones y adaptarse a un pequeño armario, SICIM ha aplicado con éxito los climatizadores de acero inoxidable 4/4X de Pfannenberg DTS 3081, 694 W.
El funcionamiento perfecto y fiable y el pleno cumplimiento de los requisitos dados convencieron al cliente de estandarizar la solución en cada uno de los paywelders de su flota.
Resumen
Tarea
- Armario compacto de climatización exterior para ambientes hostiles.
Aplicación
- Tractores para soldadura de tubos para petróleo, gas y agua.
Solución
- ~ 70 uds. climatizadores DTS 3081 4/4X en 5 años
Factores de éxito
- • eficiencia y fiabilidad en ambientes hostiles
• bajo mantenimiento
• instalación sencilla
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Case Study SICIM |
|
1,0 MB | Descargar |