Caso Práctico
PROinSENER ENERGÍA - Refrigeración de armarios de control para una planta fotovoltaica de 50 MW en Filipinas.
Los ventiladores con filtro Pfannenberg para la segunda planta
fotovoltaica en Leyte.
La aplicación
Una planta de energía solar de 50 megavatios fue construida en Palo, en la isla de Leyte, y conectada a la red de energía nacional de la National Grid Corporation of the Philippines en marzo de 2016.
Es el segundo parque de energía solar construido en las Bisayas Orientales después de aquel de Ormoc. Ahora, con las tres fuentes de energía de la NGCP en Leyte, junto con la planta geotérmica de Tongonan en el municipio de Kananga en Leyte, se ha cubierto la demanda de energía de Leyte y Cebú.
La nueva planta solar consta de 188.000 paneles solares montados en una superficie de 70 hectáreas ubicada a unos ocho kilómetros hacia el interior de la carretera principal.
El cliente
PROinSENER ENERGÍA es un proveedor español de soluciones contenerizadas. Diseña y fabrica centros de transformación, estaciones de inversores, salas eléctricas, cuadros eléctricos y otras soluciones contenerizadas para diferentes aplicaciones: energía renovable, minería, estaciones de bombeo de agua, unidades de emergencia, etc. Proinsener ha instalado en todo el mundo más de 400 MW, desde Filipinas a Chile, con proyectos en Jordania, Marruecos, Brasil, etc.
La solución
PROinSENER ha suministrado 15 estaciones de inversores en contenedores de 40’ HC. Cada una genera 2,8 MW para la planta fotovoltaica de 50 MW en la isla de Leyte, Filipinas. Cada armario de control en estas estaciones se equipa con los famosos ventiladores personalizados con filtro Pfannenberg de 4a generación.
Después de analizar diferentes alternativas que ofrecía el mercado, PROinSENER eligió los ventiladores con filtro originales.
Cuando se trata de climatización segura y rentable de armarios de control con aire ambiente filtrado, nuestros ventiladores con filtro son la primera opción. Desde que Otto Pfannenberg los inventó en 1958, han mantenido su posición de líderes en el mercado. La última generación incluso está expandiendo este liderazgo, con no menos de 11 detalles bien pensados y protegidos por patentes. Un ejemplo que vale la pena mencionar aquí es la cubierta cerrada, que alcanza un alto grado de protección IP54 e IP55, o el panel plisado de filtro que, en el modelo IP55, mantiene el volumen del flujo constantemente alto pero aumenta su vida útil (tiempo entre 2 cambios de panel) en un 300 %. Nuestra serie εCOOL establece el estándar en cuanto a capacidad, rentabilidad y mantenimiento sencillo.
Resumen
Tarea
- Climatización de armarios de control en estaciones de inversores solares.
Aplicación
- Planta fotovoltaica en la isla de Leyte, Filipinas.
Solución
- 30 PF 22.000 IP54 + 30 PF 65.000 IP55
Factores de éxito
- productos de alta calidad con el más alto nivel de protección para condiciones extremas
- IP55
- acuerdo a largo plazo con Pfannenberg para la garantía y el servicio técnico en todo el mundo.
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Case_Study_PROINSENER_ES.pdf |
|
1,1 MB | Descargar |