Примеры применения
PROinSENER ENERGÍA. Охлаждение шкафов управления для фотогальванической установки мощностью 50 МВт на Филиппинах.
Вентиляторы с фильтром Pfannenberg используются на втором фотоэлектрическом установке в Лейте.
Применение.
В марте 2016 года в Пало, остров Лейте, была построена солнечная электростанция мощностью 50 мегаватт, которая была подключена к электросети Национальной сетевой корпорации Филиппин.
Это вторая солнечная электростанция, построенная в Восточной Висае после электростанции в Ормок-Сити. В настоящее время благодаря трем источникам энергии ПНГК в Лейте, а также геотермальной станции в Тонгонане в городе Кананга в Лейте имеется достаточно поставщиков для удовлетворения энергетических потребностей Лейте и Себу.
Новая солнечная электростанция состоит из 188 000 солнечных батарей, построенных на участке площадью 70 гектаров, расположенном примерно в восьми километрах от главной автомагистрали.
Клиент.
PROinSENER ENERGÍA является испанским поставщиком контейнерных решений. Компания разрабатывает и производит трансформаторные подстанции, инверторные подстанции, электропомещения, распределительные щиты и другие решения для широкого спектра областей применения, таких как возобновляемые источники энергии, горнодобывающая промышленность, водонасосные станции, аварийные установки и многое другое.
PROinSENER насчитывает более 400 МВт, которые были установлены по всему миру, от Филиппин до Чили, с проектами в Иордании, Марокко, Бразилии и т.д.
Наше решение.
PROinSENER поставил 15 инверторных подстанций в 40'HC контейнерах. Каждый из них вырабатывает 2,8 МВт для фотоэлектрической станции мощностью 50 МВт на острове Лейте. Филиппины.
Каждый шкаф управления на этих станциях оборудован специально разработанными для Pfannenberg вентиляторами с фильтром 4-го поколения.
После оценки различных вариантов на рынке, выбор PROinSENER пал на оригинальные вентиляторы с фильтром.
Если речь идет о безопасном и экономичном охлаждении элетротехнических шкафов фильтрующим наружным воздухом, наши вентиляторы с фильтром - это лучший выбор. С тех пор как Отто Пфанненберг изобрел вентилятор с фильтром в 1958 году, он занимает лидирующее положение на рынке.
Четвертое поколение вентиляторов с фильтром даже расширяет эту линейку - с 11 тщательно продуманными, защищенными патентами деталями. Наглядным примером является закрытый корпус, который гарантирует высокий класс защиты IP 54 и IP 55 или гофрированный фильтрующий материал, который поддерживает постоянный высокий объем потока даже при IP 55 и увеличивает срок службы (время между двумя сменами прокладок) на 300%.
Наша серия εCOOL устанавливает стандарты в отношении производительности, экономичности и удобства обслуживания.
Коротко о фактах.
Задача
- Охлаждение шкафа управления в контейнерах солнечных инверторов.
Применение
- Фотогальванический комплекс на острове Лейте, Филиппины.
Решение
- 30 вентиляторов с фильтром PF 22.000 с IP 54 и 30 вентиляторов с фильтром PF 65.000 с IP 55
Факторы успеха
- Высочайший уровень защиты в экстремальных условиях окружающей среды
- IP 55
- Долгосрочное соглашение с компанией Pfannenberg о гарантии и международной поддержке
| Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
|
Пример применения: PROinSENER ENERGÍA. Охлаждение шкафов управления для фотогальванической установки. |
|
810 KB | Загрузить |