Примеры применения
Эрценский машиностроительный завод - Снижение энергопотребления - успешная экономия вместе!
Компания Aerzener Maschinenfabrik GmbH реализует потенциал энергосбережения в сотрудничестве с Pfannenberg Europe GmbH.
Ситуация
Компания Aerzener Maschinenfabrik GmbH (Эрценский машиностроительный завод) разрабатывает высокопроизводительное оборудование для промышленности с 1864 года. Из семейного предприятия компания превратилась в "глобального игрока", поставляющего надежные, мощные и энергоэффективные пневмоустановки и винтовые компрессоры по всему миру. По словам Кристиана Вегнера, название AERZEN стало знаком качества: "Всякий раз, когда вы видите на машине название "AERZEN", вы точно знаете, что вы получаете".
Проблема
Компания сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 50001 - международным стандартом для систем энергетического менеджмента. Целью сертификации является оказание постоянной поддержки в улучшении показателей энергоэффективности, энергопотребления и энергоемкости. Соответственно, компания AERZEN взяла на себя обязательство ежегодно выявлять потенциал энергосбережения и внедрять мероприятия по снижению энергопотребления. Поскольку компания AERZEN является производственным предприятием, в производственном процессе задействовано большое количество металлообрабатывающих станков, что обусловливает высокую потребность в энергии. Масштабные испытания, проведенные в последние годы, выявили большой потенциал экономии энергии в блоках кондиционирования шкафов управления.
Решение
Будучи "надежным экспертом", компания Pfannenberg не только разрабатывает рекомендации по продуктам, но и предоставляет комплексные консультации своим клиентам. Для того, чтобы как можно точнее определить потенциал экономии в области кондиционирования воздуха в компании AERZEN, были проведены детальные расчеты и совместное обследование на месте. В результате было выявлено более 70 охлаждающих устройств, которые могут быть заменены на более энергоэффективные. Прогнозируемый при этом потенциал экономии убедил компанию Aerzener Maschinenfabrik в необходимости реализации данного мероприятия. Выбор пал на охлаждающие устройства серии X фирмы Pfannenberg.
Компания Pfannenberg полностью соответствует нашим потребностям с точки зрения комплексного обслуживания и высокого качества продукции. Мы очень доверяем энергоэффективным холодильным агрегатам Pfannenberg. С помощью холодильных установок Pfannenberg мы не только достигли совместно определенного потенциала экономии, но даже превысили его! Мы очень довольны этим, поэтому в любое время снова приняли бы это решение".
Преимущества
Они идеально подходят для использования в отраслях с высокими тепловыми нагрузками. Именно здесь проявляется замечательная энергоэффективность изделий. Рисунок вверху: Открытый шкаф управления с двумя охлаждающими устройствами серии X DTI 6X1E. Кроме того, агрегаты серии X отличаются надежностью и совместимостью с отключениями, что обеспечивает бесперебойное протекание машинных процессов. Эти характеристики продукции, а также подробные консультации, предоставленные отделом продаж компании Pfannenberg, побудили AERZEN сделать выбор в пользу этого продукта. После этого сервисные специалисты быстро и тщательно выполнили все необходимые работы. После того как оборудование серии X проработало более года, выяснилось, что прогнозы по экономии энергии даже превышены.
В заключение хотелось бы отметить, что сотрудничество с компанией AERZEN было очень профессиональным и дружелюбным, начиная с консультации и заканчивая внедрением".
-
1
Энергосбережение
-
2
Совместимость
-
3
Быстрый монтаж
-
4
Сертификация UL
[Translate to Russia:] At a glance
Ситуация: Экономия энергии за счет правильного управления шкафом кондиционирования воздуха
Время установки: Замена 70 охлаждающих устройств была произведена примерно за 3 недели
Задачи:
- Реализация значительного потенциала экономии
Замена 70 охлаждающих устройств во время работы машины
Продуктовые решения:
- Охлаждающие устройства серии X: DTS/DTI 6X1E 230 V 7035
- Охлаждающие устройства серии X: DTS/DTI 6X2E 230 V 7035
- Компактное охлаждающее устройство: DTS 6201C 230 V MC 7035
- Охлаждающее устройство с монтажем на крышу: DTT 6801 400 V MC 7035
- Вентилятор с фильтром PF 43.000 IP 55
- Выпускной фильтр PFA 40.000
Факторы успеха:
- Совместная проверка на месте для определения оборудования и технологических потоков.
- Расчеты потенциала экономии и выбор энергоэффективного оборудования
- Тесная связь между всеми заинтересованными сторонами
Загрузки
| Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
Aerzener Maschinenfabrik GmbH - пример применения |
|
3,6 MB | Загрузить |