Примеры применения
TALENS - Климат-контроль электротехнических шкафов и процессов в станках лазерной закалки.
Все из одних рук: 1 клиент, 2 различные системы охлаждения, 1 поставщик.
Лазерная технология может быть использована для упрочнения или смягчения различных компонентов в самых разных отраслях промышленности.
TALENS XR660 - это устройство, которое может быть сконфигурировано для обработки деталей различных размеров и типов для автомобильной промышленности, таких как зубчатые колеса, коленвалы, шестерни, шестерни, компоненты, распределительные валы. Компоненты двигателя могут подвергаться термической обработке локально с помощью лазера, определяющего конкретные области воздействия. Таким образом, удается избежать тепловых деформаций. Устройство представляет собой интегрированное решение "под ключ", которое предлагает клиентам максимальную гибкость при изготовлении широкого спектра деталей.
TALENS XR660 столкнулся с двумя проблемами: одна заключалась в охлаждении электротехнического шкафа, а другая - в охлаждении источника лазерного излучения и оптики (процесса). Для этого необходимо использовать различные системы охлаждения.
Клиент
TALENS Systems, входящая в группу компаний ETXE TAR и являющаяся мировым лидером в производстве гибких коленчатых валов, является испанским предприятием, занимающимся разработкой и продажей готовых решений для лазерной промышленности. Первым успешным примером TALENS стала разработка технологии лазерной закалки лент для коленчатого вала. Благодаря этим знаниям и технической поддержке компании ETXE TAR, ее сотрудники открывают новые горизонты, не только расширяя возможности применения лазерной термической обработки поверхности, но и внедряя новые технологии, основанные на лазерных технологиях.
Коротко о фактах
Задача
- Климат-контроль как электротехническим шкафом, так и процессами.
Применение
- Лазерная закалка лент для коленвала.
Решение
- Охлаждающее устройство DTS 6401 (DTS 3241 в Великобритании и США)
- Чиллер EB 250 WT UL-CUS
- Чиллер EB 44 WT UL-CUS
Факторы успеха
- техническое обслуживание и поддержка по всему миру
- большой ассортимент продукции
- один поставщик
- гибкость для индивидуальных решений в области охлаждения по заказу
| Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
|---|---|---|---|---|
Пример применения TALENS |
|
520 KB | Загрузить |