Case study
TALENS - Raffreddamento del quadro elettrico e dei fluidi di processo su macchine per tempra laser.
Tutto da un'unica fonte: 2 diverse applicazioni di raffreddamento, 1 fornitore.
La tecnologia laser può essere applicata per indurire o ammorbidire diversi componenti in una vasta gamma di settori. TALENS XR660 è una macchina che può essere configurata per elaborare diverse dimensioni e tipi di componenti per l'industria automobilistica, ad esempio ingranaggi, alberi a gomito, componenti di trasmissione, alberi a camme. I componenti del motore possono essere sottoposti a trattamento termico laser localmente, definendo le aree specifiche da colpire ed evitando deformazioni termiche. Tutto integrato in una soluzione chiavi in mano che offre la massima flessibilità per un'ampia gamma di componenti, in un'unica macchina. TALENS XR660 necessita di un condizionatore per il raffreddamento del quadro elettrico da un lato, e di due chiller per raffreddare la sorgente laser e l'ottica, dall'altro.
Il cliente
TALENS Systems, membro del gruppo ETXE TAR e leader mondiale nella produzione flessibile di alberi a gomiti, è un'impresa spagnola impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni chiavi in mano per applicazioni laser. Il primo successo TALENS è stato lo sviluppo di un'applicazione per l'indurimento laser di nastri per l'albero motore. Grazie a questa competenza e al supporto tecnico di ETXE TAR, il suo personale sta aprendo nuove frontiere, non solo espandendo le possibilità applicative del trattamento termico superficiale con laser, ma anche introducendo nuovi processi basati sulla tecnologia laser.
In breve
Richiesta
- Raffreddamento sia del quadro elettrico che della sorgente laser e della relativa ottica.
Applicazione
- Tempra laser di nastri per l'albero motore.
Soluzione
- Condizionatori DTS 6401 (DTS 3241 in UK and US)
- Chiller EB 250 WT UL-CUS
- Chiller EB 44 WT UL-CUS
Fattori di successo
- assistenza tecnica e commerciale in tutto il mondo
- ampio portfolio prodotti
- fornitore unico per due soluzioni diverse
- flessibilità nel personalizzare i chiller in base all'applicaizione