Case study
SICIM. Condizionamento armadi outdoor in ambienti estremi.
Mezzi saldatubi dotati di condizionatori DTS 3081 Nema 4/4X.

Requisiti applicativi
Migliaia di macchine SICIM, tra cui posatubi, saldatubi, escavatori, bulldozer e perforatrici, vengono utilizzate per eseguire compiti impegnativi nell'implementazione di progetti in tutto il mondo.
Queste macchine operano in condizioni operative estremamente difficili, ad es. nei deserti o in alta montagna e sono esposti quotidianamente a temperature elevate, umidità intensa, salsedine, sabbia, ecc.
I quadri elettrici installati su queste macchine devono essere raffreddati efficacemente e richiedono un controllo della temperatura.
Il cliente
SICIM è una società di costruzioni fondata nel 1962 e offre tutti i tipi di servizi relativi all'installazione di condotte e impianti ausiliari rilevanti per la trasmissione e la distribuzione di petrolio, gas e acqua su base internazionale.
L'esperienza maturata lavorando per le più importanti Compagnie Oil & Gas internazionali in tutti i tipi di condizioni logistiche, climatiche e ambientali, ha permesso a SICIM di modificare e perfezionare continuamente tutte le procedure operative rilevanti e adattarle alle specifiche esigenze tecniche e contrattuali .
La nostra soluzione.
A causa della necessità di elevata affidabilità per le installazioni in condizioni esterne critiche, e alle dimensioni compatte per ridurre al minimo le vibrazioni e adattarsi al piccolo armadio, SICIM ha applicato con successo il condizionatore in acciaio inox 4/4X Pfannenberg DTS 3081, 694 W.
Il funzionamento perfetto e affidabile e la piena soddisfazione dei requisiti richiesti hanno convinto il cliente a standardizzare la soluzione su ogni singola saldatubi della sua flotta.


In breve
Richiesta
- Condizionamento armadi outdoor in ambienti estremi.
Applicazione
- Macchine saldatubi per condotture che trasportano olio, gas e acqua.
Soluzione
- ~ 70 condizionatori DTS 3081 4/4X in 5 anni.
Fattori di successo
- Efficienza e affidabilità in ambienti difficili.
- Bassa manutenzione.
- Installazione facile da usare.