Case Study
SICIM - Kühlung von Outdoor-Schaltschränken in extremen Umgebungen
Schweißraupen werden mit 4/4X DTS 3081 Kühlgeräten ausgestattet
Der Kunde
Das Bauunternehmen SICIM wurde 1962 in Italien gegründet und ist auf die Installation von Rohrleitungen und den zugehörigen Hilfseinrichtungen für den Transport und die Verteilung von Öl, Gas und Wasser spezialisiert. Es verfügt über einen beeindruckenden Maschinenpark, den das Unternehmen weltweit mobilisieren kann.
Die Erfahrung, die das Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit den größten Öl- und Gasunternehmen weltweit unter allen Logistik-, Klima- und Umweltbedingungen sammeln konnte, hat es SICIM ermöglicht, alle relevanten Betriebsabläufe kontinuierlich zu verändern und zu optimieren, und diese an die gegebenen technischen und vertraglichen Anforderungen anzupassen.

Anforderungen
Tausende von Maschinen von SICIM, darunter Rohrlegemaschinen, Schweißraupen, Bagger, Planierraupen und Bohrmaschinen werden eingesetzt, um anspruchsvolle Aufgaben bei der Umsetzung weltweiter Projekte zu erfüllen.
Diese Maschinen arbeiten unter extrem rauen Betriebsbedingungen, z.B. in Wüsten oder im Hochgebirge und sind dabei täglich hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit, salzhaltiger Umgebung, Sand, etc. ausgesetzt.
Die auf diesen Maschinen installierten Schaltschränke müssen unter solchen Einsatzbedingungen in Außenbereich effektiv gekühlt werden.
Die Lösung
Angesichts der Forderung nach hoher Zuverlässigkeit für kritische Anlagen im Außenbereich und einer kompakten Größe zur Minimierung von Schwingungen und zum Einbau in den kleinen Schaltschrank entschied sich SICIM für das 4/4x-Edelstahl-Kühlgerät DTS 3081 von Pfannenberg mit einer Leistung von 694 W.
Die hervorragende, zuverlässige Funktion der Geräte, die die gegebenen Anforderungen in jeder Hinsicht voll erfüllen, veranlasste den Kunden, die Lösung nunmehr standardmäßig auf allen seinen Schweißraupen einzusetzen.


Fakten auf einen Blick
Aufgabe
- Schaltschrank-Kühlung mit Outdoor-Kühlgeräten in rauen Umgebungen
Anwendung
- Schweißraupen für Öl-, Gas- und Wasserleitungen
Verwendete Produkte
- ~ 70 Outdoor Kühlgeräte DTS 3081 4/4X in 5 Jahren
Erfolgsfaktoren
- Effizienz und Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Benutzerfreundliche Installation