Case study
TALENS – Klimatisierung von Schaltschränken UND Prozessen in Laserhärtungsmaschinen.
Alles aus einer Hand: 1 Kunde, 2 verschiedene Kühlanwendungen, 1 Lieferant.
Lasertechnologie kann eingesetzt werden, um mehrere Komponenten in einer breiten Palette von Industrien zu härten oder weich zu machen.
TALENS XR660 ist eine Maschine, die konfiguriert werden kann, um verschiedene Größen und Arten von Teilen für die Automobilindustrie zu verarbeiten, z. B. Zahnräder, Kurbelwellen, Getriebe, Komponenten, Nockenwellen. Motorkomponenten können lokal mit einem Laser wärmebehandelt werden, wobei die spezifischen Bereiche definiert werden, die betroffen sein sollen. Thermische Deformationen werden so vermieden. Die Maschine ist eine eine integrierte, schlüsselfertige Lösung, die den Kunden eine maximale Flexibilität für eine Vielzahl von Teilen bietet.
TALENS XR660 musste sich zwei Herausforderungen stellen: Zum einen einen Schaltschrank und zum anderen die Laserquelle und die Optik (Prozess) zu kühlen. Hierfür müssen unterschiedliche Kühllösungen zum Einsatz kommen.

Der Kunde
TALENS Systems, ein Mitglied der ETXE TAR-Gruppe und weltweit führend in der Herstellung flexibler Kurbelwellen, ist ein spanisches Unternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung von schlüsselfertigen Lösungen für Laseranwendungen verschrieben hat.
TALENS' erster Erfolg war die Entwicklung einer Maschine zur Laserhärtung von Bändern für Kurbelwellen.
Mit diesem Wissen und der Unterstützung seitens der Maschinenentwicklung von ETXE TAR öffnen sich nun Mitarbeitern ganz neue Dimensionen. Sie erweitern nicht nur die Anwendungsmöglichkeiten der Laser-Oberflächenbehandlung, sondern führen auch neue Prozesse auf Basis der Lasertechnologie ein.
Fakten auf einen Blick
Aufgabe
Klimatisierung sowohl von Schaltschränken als auch Prozessen.
Anwendung
Laserhärtung von Bändern für die Kurbelwelle.
Verwendete Produkte
- Kühlgeräte DTS 6401 (DTS 3241 in UK and US)
- Chiller EB 250 WT UL-CUS
- Chiller EB 44 WT UL-CUS
Erfolgsfaktoren
- Weltweiter Service und Support
- Großes Produktportfolio
- Flexibilität bei kundenspezifischen Chiller-Lösungen