KUADROTEK - Kühlung der Schaltschränke einer Wechselrichterstation der 35-MW-Photovoltaik-Anlage Ashalim in Israel.
Kühlen im Wüstenklima
Das Kraftwerk Ashalim liegt in der Negev-Wüste in der Nähe des Kibbuz Ashalim in Israel. Die Anlage soll mit Hilfe einer hybriden PV/Solarthermie-Technologie 250 MW Leistung liefern (2,5% des Verbrauchs in Israel) und ist damit die größte Anlage ihrer Art in Israel, und eine der größten weltweit. In der Anlage steht außerdem der weltweit höchste Solarturm.
Das Kraftwerk verbindet drei Arten von Energie: Solarthermie, Photovoltaik (PV) und Erdgas. Die PV-Anlage wurde im Januar 2018 an das Netz angeschlossen.
In den Schaltschränken der Kuadrotek-Wechselrichterstationen wurden Outdoor-Kühlgeräte von Pfannenberg installiert.
Der Kunde.
Die Kuadrotek SA mit Sitz in Tarragona gehört zur spanischen Elektra Group und ist spezialisiert auf die Entwicklung, Konstruktion und Implementierung von elektrischen Schalttafeln und Schaltschränken für die Automatisierung von Anlagen und industriellen Prozessen in der Automobilindustrie und Energiewirtschaft.
Kuadrotek lieferte die elektrischen Schaltschränke für die Wechselrichterstationen der 35-MW-Photovoltaikanlage. Kühlgeräte von Pfannenberg gewährleisten dabei ein optimales Wärmemanagement und die Betriebssicherheit der Bauteile.
„Die Zuverlässigkeit der bereits weltweit in anderen Photovoltaikanlagen eingesetzten Produkte hat unsere Beziehung zu Kuadrotek gestärkt. Dies war auch der Grund, aus dem Kuadrotek unsere Produkte denen anderer Unternehmen bevorzugte.“ Xavier Pedescoll, Sales Area Manager, Pfannenberg Iberia.
| Beschreibung | Sprache | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|
Case Study KuadrotekKühlung der Schaltschränke der Wechselrichterstation der 35-MW-Photovoltaik-Anlage Ashalim in Israel. |
|
1,0 MB | Download | |
Case Study KuadrotekCooling the cabinets of the inverter stations for the 35 MW Ashalim photovoltaic plant, in Israel. |
|
1,3 MB | Download |