Case Study
Kühlung der Schaltschränke einer 50-MW-Photovoltaikanlage auf den Philippinen.
Pfannenberg Filterlüfter im Einsatz in der zweiten PV-Anlage in Leyte.
In Palo, Leyte Island, ist ein 50-Megawatt-Solarkraftwerk entstanden, das im März 2016 an das Stromnetz der National Grid Corporation der Philippinen angeschlossen wurde. Es ist der zweite Solarpark in Ost-Visayas nach dem in Ormoc City.
Zusammen mit der geothermischen Anlage in Tongonan in der Stadt Langa von Kananga gibt es nun mit Leyte Island drei Stromquellen von NGCP ausreichend Anbieter für den Energiebedarf von Leyte und Cebu.
Die neue Solaranlage besteht aus 188.000 Solarzellen, die auf einem 70 Hektar großen Grundstück errichtet wurden, etwa acht Kilometer von der Hauptstraße entfernt.

Der Kunde
PROinSENER ENERGÍA ist ein spanischer Anbieter für containerisierte Lösungen. Dieser entwirft und fertigt Transformatorenstationen, Wechselrichterstationen, elektrische Räume, Schalttafeln und andere Lösungen für verschiedenste
Anwendungsbereiche wie erneuerbare Energien, Bergbau, Wasser Pumpstationen, Notfalleinheiten, u.v.m.
PROinSENER ENERGÍA hat weltweit mehr als 400 MW installiert, von den Philippinen bis Chile, mit Projekten in Jordanien, Marokko, Brasilien und vielen anderen Ländern.
Fakten auf einen Blick
Aufgabe
- Schaltschrankkühlung in Solar Inverter Containernstationen
Anwendung
- Photovoltaikanlage in Leyte Island, Philippinen
Verwendete Produkte
- 30 Filterlüfter PF 22.000 mit IP 54 und 30 Filterlüfter PF 65.000 mit IP 55
Erfolgsfaktoren
- Qualitativ hochwertige Produkte mit höchstem Schutz unter extreme Bedingungen
- IP55
- Langfristige Vereinbarung mit Pfannenberg bezüglich Gewährleistung und weltweitem Support