Caso Práctico
TALENS - Gestión térmica del armario de control y del proceso en un sistema de endurecimiento láser.
El cliente ha escogido dos veces las soluciones Pfannenberg
La tecnología láser se usa para endurecer o suavizar la superficie de todo tipo de materiales en toda una amplia gama de industrias. TALENS XR660 es una máquina que se puede configurar para procesar diferentes tamaños y tipos de piezas para la industria automotriz: engranajes, cigüeñales, componentes de transmisión, árboles de levas, etc. Los componentes del motor pueden ser sometidos a tratamiento térmico con láser, definiendo las áreas específicas a ser tratadas y evitando las deformaciones térmicas. Todo el equipo está integrado en una solución llave en mano que ofrece la máxima flexibilidad para una amplia gama de piezas en una sola máquina. TALENS XR660 necesita un climatizador para su armario de control y dos enfriadores para la fuente de láser y los componentes ópticos.
El cliente
TALENS Systems - miembro del grupo ETXE TAR, líder mundial en sistemas de mecanizado flexibles para cigüeñales, es una empresa española dedicada al desarrollo y a la comercialización de soluciones llave en mano para aplicaciones láser.
El primer éxito de Talens fue el desarrollo del tratamiento de endurecimiento láser por bandas para cigüeñal. Gracias a su conocimiento y soporte de ingeniería, ETXE TAR está abriendo nuevas fronteras, no solo expandiendo las posibilidades de aplicación del tratamiento térmico superficial por láser, sino también introduciendo nuevos procesos basados en la tecnología láser.
Resumen
Tarea
- Gestión térmica de los armarios de control y del proceso.
Aplicación
- Endurecimiento láser de bandas para cigüeñal.
Solución
- DTS 6401 (DTS 3241 en RU y EE.UU.) + EB 250 WT UL personalizado + EB 44 WT UL personalizado
Factores de éxito
- servicio técnico y asistencia en todo el mundo
- amplia gama de climatizadores
- flexibilidad de soluciones de enfriadores personalizados.
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Case Study TALENS |
|
470 KB | Descargar |