Windparks

Windanlagenhersteller sowie deren Lieferanten vertrauen auf unsere Klimatisierungs- und Signalisierungslösungen.

Eine Windfarm oder ein Windpark - auch Windkraftwerk oder Windkraftanlage genannt - ist eine Gruppe von Windturbinen an einem Standort, die zur Stromerzeugung genutzt werden. Die Größe von Windparks variiert von einer kleinen Anzahl von Turbinen bis hin zu mehreren hundert Windturbinen, die ein großes Gebiet abdecken. Windparks können entweder an Land oder auf dem Meer errichtet werden.

Da sie keine Brennstoffe benötigen, haben Windparks weniger Auswirkungen auf die Umwelt als viele andere Formen der Stromerzeugung und werden oft als eine gute Quelle für grüne Energie bezeichnet.

Die weltweit führenden Systemhersteller und ihre Zulieferer vertrauen auf unsere innovativen Lösungen für die Klimatisierung und Signal­technologie.

Luftfeuchtigkeit und Kondensatmanagement

Anlagen in Offshore-Windparks sind hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt - eine verlässliche Klimatisierung ermöglichen hier zum Beispiel Luft-/Luft-Wärmetauscher, die das Innere des Schaltschranks hermetisch von rauen Umgebungsbedingungen abschirmen. Thermostate und Hygrostate sorgen für eine konstante Temperatur, die für den Schutz vor Kondenswasserbildung im Schrankinneren von Bedeutung ist. Sie regeln die Luftfeuchtigkeit und Temperatur - auch im Zusammenspiel mit Heizungen oder Filterlüftungen für Schaltschränke. 

Schutz vor Staub und Sand

Dort, wo die Luft mit Staub und Sand verunreinigt ist, sorgen Filterlüfter der 4. Generation für eine zuverlässige Kühlung der Steuergeräte. Eine patentierte, fächerförmige Filtermatte, sowie strömungsoptimierte Lamellen und Rotorblätter ermöglichen einen maximalen Luftstrom bei minimalem Energieverbrauch. In fast allen modernen Anlagen werden Frequenzumrichter eingesetzt. Um ihre anspruchsvolle Steuerungselektronik selbst bei hohen Umgebungstemperaturen maximal verfügbar zu halten, bieten sich Luft-/Wasser-Wärmetauscher an. Auch bei hoher Staub- und Schmutzbelastung ermöglichen die wartungsfreien Geräte aus korrosionsfreiem Edelstahl eine energieeffiziente Kühlung.

Rotorsicheres Anlaufen

Um ein sicheres Anfahren des Rotors nach wetter- oder wartungsbedingtem Stillstand zu ermöglichen, haben wir ein kompaktes, vibrationsresistentes Heizgebläse entwickelt. Mit Leistungsstufen von 250 W bis hin zu 1.000 W und einer Lager- und Betriebstemperatur von –40 °C bis +70 °C gewährleistet es die Verfügbarkeit der Pitchregelung auch unter extremen Bedingungen.

Generator- und Getriebekühlung

Ein Kühlgerät der Green Series wird zur Kühlung des elektrischen Generators in der Gondel verwendet.
Einige Turbinen verfügen über wassergekühlte Generatoren, daher werden für diesen Zweck Chiller der EB 2.0 WT-Familie eingesetzt.

Signalisierung und Alarm

Zum reibungslosen Betrieb von Windenergieanlagen tragen auch unsere extrem robusten Signalisierungslösungen bei.

Von der Hindernisbefeuerung für die Luftfahrt über Zustandsanzeigen der Turmaufzüge bis hin zu akustischen Signalen beim Anfahren der Anlage sowie bei Feueralarm.

Statistiken und Trends

Die globale Windindustrie erlebte 2021 ihr zweitbestes Jahr mit einem weltweiten Zuwachs von fast 94 GW und blieb damit nur um 1,8% hinter dem Rekordwachstum von 2020 zurück. Im Jahr 2021 wurden 21,1 GW Offshore-Windkapazität in Betrieb genommen - 80 % davon allein in China. Die gesamte globale Windkraftkapazität beläuft sich nun auf 837 GW und hilft der Welt, jährlich über 1,2 Milliarden Tonnen CO2 zu vermeiden - das entspricht den jährlichen Kohlenstoffemissionen Südamerikas.

Bei der monentanen Politik werden bis 2026 voraussichtlich 557 GW an neuen Kapazitäten hinzukommen. Das sind mehr als 110 GW an neuen Anlagen pro Jahr bis 2026.
Dieses Wachstum muss sich jedoch bis zum Ende des Jahrzehnts vervierfachen, wenn die Welt auf dem Weg zum 1,5°C-Ziel und zu einem Netto-Nullwachstum bis 2050 bleiben will.
(Quelle: GWEC Global Wind Report 2022)