Energia wiatrowa: wysoce wydajna technologia dla szybko rozwijającego się przemysłu.
Rozwój energetyki wiatrowej postępuje w zawrotnym tempie. Wspieramy ten rozwój od 15 lat. Wiodący światowi producenci oraz ich dystrybutorzy ufają naszym innowacyjnym rozwiązaniom z zakresu zarządzania ciepłem i sygnalizacji.

Dostępne w każdym regionie.
Instalacje w morskich parkach wiatrowych są narażone na dużą wilgotność — niezawodne rozwiązania z zakresu zarządzania ciepłem zapewniane są przez wymienniki ciepła powietrze/powietrze εCOOL, które oferują hermetyczną ochronę wnętrza szaf sterowniczych przed trudnymi warunkami otoczenia. Ochrona przed skraplaniem jest zapewniana poprzez zastosowanie termostatów i higrostatów. Regulują one wilgotność i temperaturę, pracując wspólnie z grzałkami lub wentylatorami filtrującymi w szafach sterowniczych.
W prawie wszystkich nowoczesnych instalacjach stosuje się przetwornice częstotliwości. Wymienniki ciepła powietrze/woda są odpowiednim rozwiązaniem do utrzymania maksymalnej dostępności związanej z tymi rozwiązaniami skomplikowanymi układami elektronicznymi, nawet przy wysokiej temperaturze otoczenia. Bezobsługowe jednostki wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej zapewniają wydajne energetycznie chłodzenie, nawet jeżeli są narażone na duże zapylenie i zanieczyszczenia.
Innowacyjność w ograniczonej przestrzeni.
Na potrzeby bezpiecznego ponownego uruchomienia wirnika po zatrzymaniu spowodowanym warunkami pogodowymi lub konserwacją opracowaliśmy kompaktowy, odporny na drgania termowentylator. Dzięki mocy w zakresie od 250 do 1000 W i temperaturze składowania i pracy w zakresie od –40 °C do +70 °C, zapewnia on możliwość regulacji kąta natarcia łopat nawet w ekstremalnych warunkach.
Jeżeli powietrze jest zanieczyszczone pyłem i piaskiem, wentylatory filtrujące czwartej generacji εCOOL zapewniają niezawodne chłodzenie jednostek sterujących. Dzięki opatentowanej harmonijkowej macie filtracyjnej osiągają one rodzaj ochrony IP 55 i o 300 % dłuższy okres eksploatacji. Zoptymalizowane pod kątem przepływu żebra i łopaty wirnika umożliwiają maksymalny przepływ powietrza i minimalne zużycie energii.
W podstawie wieży znajduje się technologia sterowania, a jednym z jej zadań jest regulowanie momentu obrotowego napędu. Innowacyjne, montowane na dachu klimatyzatory z serii DTT zapewniają oszczędność przestrzeni i wydajne rozwiązanie z zakresu zarządzania ciepłem na potrzeby tego zastosowania. Opatentowany układ zarządzania kondensatem zapewnia całkowite zabezpieczenie wnętrza szafy sterowniczej przed skraplaniem i gwarantuje maksymalną dostępność podzespołów dzięki niezawodnemu chłodzeniu.
Sygnalizacja i alarmowanie.
Nasze wyjątkowo solidne rozwiązania z zakresu sygnalizacji przyczyniają się do bezproblemowej pracy instalacji energetyki wiatrowej – obejmują one lotnicze oświetlenie przeszkodowe, wyświetlacze informujące o stanie wind w wieżach oraz sygnały akustyczne informujące o uruchomieniu instalacji, jak również alarmy pożarowe.