Un parc éolien ou centrale éolienne est un groupe d'éoliennes au même endroit utilisées pour produire de l'électricité. Les parcs éoliens varient en taille, allant d'un petit nombre d'éoliennes à plusieurs centaines d'éoliennes couvrant une vaste zone. Les parcs éoliens peuvent être terrestres ou offshore.
Parce qu'ils ne nécessitent aucun carburant, les parcs éoliens ont moins d'impact sur l'environnement que de nombreuses autres formes de production d'électricité et sont souvent considérés comme une bonne source d'énergie verte.
Les principaux fabricants de systèmes au monde et leurs fournisseurs font confiance à nos solutions innovantes de gestion thermique et de signalisation.
Contrôle de l'humidité et de la condensation
Les centrales des parcs éoliens offshore sont exposées à une humidité élevée - une gestion thermique fiable est assurée par des échangeurs de chaleur air/air qui protègent hermétiquement l'intérieur des armoires électriques des conditions environnementales difficiles. Les thermostats et les hygrostats assurent une température constante qui est pertinente pour la protection contre la formation de condensation à l'intérieur de l'armoire. Ils contrôlent l'humidité et la température et peuvent également être combinés avec des résistances chauffantes ou des ventilateurs à filtre pour les armoires électriques.
Contrôle la protection contre la poussière et le sable
Lorsque l'air est contaminé par de la poussière et du sable, les ventilateurs à filtre de 4e génération assurent un refroidissement fiable des unités de contrôle. Un tapis filtrant cannelé breveté, des ailettes optimisées pour le débit et des pales de rotor permettent un débit d'air maximal et une consommation d'énergie minimale. Dans presque tous les systèmes modernes, des convertisseurs de fréquence sont utilisés. Les échangeurs de chaleur air/eau sont les moyens appropriés pour maintenir la disponibilité maximale de leur électronique de contrôle sophistiquée, même à des températures ambiantes élevées. Les unités sans entretien en acier inoxydable sans corrosion assurent un refroidissement économe en énergie, même lorsqu'elles sont exposées à une forte contamination par la poussière et la saleté.
Démarrage sécurisé du rotor
Pour démarrer le rotor en toute sécurité après un arrêt dû aux intempéries ou à une maintenance, nous avons développé une résistance chauffante compact et certifié résistant aux vibrations. Avec des niveaux de performance allant de 250 à 1 000 W, avec une température de stockage et de fonctionnement de –40 °C à +70 °C, il offre une disponibilité de la régulation du pas même dans des conditions extrêmes.
Refroidissement du générateur et de la boîte de vitesses
Un climatiseur Green Series est utilisée pour refroidir le générateur électrique à l'intérieur de la nacelle.
Certaines turbines ont des générateurs refroidis à l'eau, elles utilisent donc à cet effet des centrales de refroidissement de la famille EB 2.0 WT.
Signalisation et alarmes
Nos solutions de signalisation extrêmement robustes contribuent au bon fonctionnement des centrales éoliennes - y compris l'éclairage d'avertissement d'obstacles pour l'aviation,
les affichages d'état pour les ascenseurs de la tour et les signaux sonores lors du démarrage de la centrale et les alarmes incendie.
Statistiques et tendances
Août 2022. L'industrie éolienne mondiale a connu sa deuxième meilleure année en 2021, avec près de 94 GW de capacité ajoutée dans le monde, à la traîne de la croissance record de 2020 de seulement 1,8 %. 21,1 GW de capacité éolienne offshore ont été mis en service en 2021, dont 80 % rien qu'en Chine. La capacité mondiale totale d'énergie éolienne s'élève désormais à 837 GW, aidant le monde à éviter plus de 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions annuelles de carbone de l'Amérique du Sud.
557 GW de nouvelle capacité devraient être ajoutés d'ici 2026 dans le cadre des politiques actuelles. Soit plus de 110 GW de nouvelles installations chaque année jusqu'en 2026.
Cependant, cette croissance doit quadrupler d'ici la fin de la décennie si le monde veut rester sur la voie d'une trajectoire de 1,5 °C et de zéro net d'ici 2050.
(source GWEC Global Wind Report 2022)