En raison de la demande croissante de stockage d'énergie sur le marché de la location, les groupes électrogènes mobiles sont idéaux pour une large gamme d'applications dans les zones urbaines et éloignées où une alimentation électrique temporaire est nécessaire avec une facilité d'utilisation, de faibles émissions sonores et un accès facile pour la maintenance.
Les générateurs d'électricité mobiles ne sont pas seulement utilisés lors d'événements, sur des chantiers de construction ou des centres de recharge EV temporaires, mais sont également mis en œuvre pour soutenir la stabilité du réseau. Aux côtés des générateurs diesel traditionnels, la technologie BESS offre désormais des solutions combinées diesel-batterie ou entièrement électriques qui réduisent la consommation de carburant, le bruit et les émissions de carbone.
Refroidissement liquide pour les packs de batteries
Le refroidissement actif par eau est la meilleure méthode de gestion thermique pour améliorer les performances des batteries.
Nos centrales de refroidissement peuvent fonctionner en toute sécurité dans les régions froides et chaudes, entre -25 et +50°C. Offre une alimentation électrique jusqu'à 800 V DC pour se connecter directement au système de batterie sans besoin de conversion de puissance ; certifications CE/UL pour des opérations dans le monde entier ; haute efficacité énergétique et fiabilité.
Refroidissement par air du panneau de commande
La convection naturelle à travers les filtres de sortie peut être soutenue par une unité de refroidissement auxiliaire, activée uniquement pendant les mois les plus chauds de l'année. Les climatiseurs auxiliaires sont utilisées à la fois pour desservir le bloc de batteries et les composants électroniques du panneau de commande.
De nombreuses autres solutions sont disponibles au sein de notre gamme de produits dans le catalogue ; d'autres peuvent être définies ensemble en fonction des besoins spécifiques de vos clients.
Protection contre l'incendie
Les systèmes de stockage avec des batteries lithium-ion sont essentiels pour l'énergie propre d'aujourd'hui et de demain, mais les cellules de batterie anciennes ou endommagées peuvent provoquer des incendies. Des solutions de détection et d'extinction rapides sont nécessaires. Nous les combinons avec nos balises et nos sonneurs pour garantir que l'événement est correctement signalé.
Dépliants
| Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
Centrales de refroidissement pour stockage d'énergieSolutions de refroidissement liquide Pfannenberg pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) |
|
1,3 MB | Téléchargement |