Debido a la creciente demanda de almacenamiento de energía en el mercado de alquiler, los generadores de energía móviles son ideales para una amplia gama de aplicaciones en zonas urbanas y remotas donde se necesita un suministro de energía temporal con facilidad de uso, bajas emisiones de ruido y fácil acceso para el mantenimiento.
Los generadores móviles de energía no sólo se utilizan en eventos, obras de construcción o centros temporales de carga de vehículos eléctricos, sino que también se implementan para apoyar la estabilidad de la red. Junto a los generadores diésel tradicionales, la tecnología BESS ofrece ahora soluciones combinadas de diésel y batería o totalmente eléctricas que reducen el consumo de combustible, el ruido y las emisiones de carbono.
Refrigeración líquida para baterías
La refrigeración activa por agua es el mejor método de gestión térmica para mejorar el rendimiento de las baterías.
Nuestros refrigeradores pueden funcionar con seguridad en regiones frías y calientes, entre -25 y +50°C. Ofrecen una fuente de alimentación de hasta 800 V DC para conectarse directamente con el sistema de baterías sin necesidad de conversión de energía; certificaciones CE/UL para operaciones en todo el mundo; alta eficiencia energética y fiabilidad.
Refrigeración por aire para el panel de control
La convección natural a través de los filtros de escape puede ser apoyada por un climatizador auxiliar, activado sólo durante los meses más cálidos del año. Los climatizadores auxiliares se utilizan tanto para dar servicio al paquete de baterías como a los componentes electrónicos del panel de control.
Dentro de nuestra gama de productos en el catálogo hay otras muchas soluciones; otras pueden definirse conjuntamente en función de las necesidades específicas de sus clientes.
Protección contra incendios
Los sistemas de almacenamiento con baterías de iones de litio son cruciales para la energía limpia de hoy y de mañana, pero las celdas de batería viejas o dañadas pueden provocar incendios. Se necesitan soluciones rápidas de detección y extinción. Los combinamos con nuestras balizas y sirenas para asegurarnos de que el evento se informe correctamente.
[Translate to Spain:] Download
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Chiller por l'Almacenamiento de EnergíaSoluciones de refrigeración líquida de Pfannenberg para sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) |
|
1,2 MB | Descargar |