Red eléctrica inteligente de China: hacer posible hoy la energía del futuro.
Las redes eléctricas del futuro tendrán una capacidad de información y comunicación que permitirán satisfacer la demanda de energía eléctrica con mayor eficiencia, fiabilidad y flexibilidad. China, como el mayor consumidor mundial de energía eléctrica, está invirtiendo fuertemente en la transformación de su red en una moderna red inteligente, confiando en nuestra tecnología de climatización para cuadros eléctricos.

Avanzar con las soluciones Pfannenberg.
Enormes líneas de alta tensión llevan a las ciudades costeras la energía eólica producida en el noroeste y la energía hidroeléctrica generada en la región central del país. Las estaciones de transformadores digitales desempeñan un papel vital en el desarrollo de la red de transporte inteligente. Los sistemas de conmutación aislados del gas y los convertidores de tensión y corriente están equipados con cuadros eléctricos inteligentes que contienen componentes para comunicarse con el centro de control, entre otras características. Los equipos para estos cuadros eléctricos incluyen climatizadores Pfannenberg diseñados específicamente.
Cuadros eléctricos inteligentes: gestión térmica inteligente.
La gestión térmica de los componentes eléctricos contenidos en los cuadros eléctricos inteligentes está garantizada por los climatizadores DTI 8161 equipados específicamente. Un sistema de control inteligente y una interfaz RS 485 para la transferencia en serie de datos a alta velocidad permite su integración en el sistema de comunicación de la central de mando. El autodiagnóstico integrado minimiza la necesidad de operaciones de mantenimiento, que la unidad comunica a la central en caso de necesidad. Un conducto de ventilación largo garantiza un perfecto flujo del aire dentro del cuadro eléctrico, eliminando los puntos calientes. Los robustos climatizadores se proveen con alojamiento de acero inoxidable y, gracias a un condensador con separación de aletas especialmente ancha, ofrecen una protección altamente efectiva frente al aire ambiente severamente contaminado y agresivo. Los cuadros eléctricos inteligentes suelen instalarse en el exterior, es decir expuestos a las fluctuaciones de temperatura y a los cambios de las condiciones atmosféricas. Por este motivo, los climatizadores están equipados con calentamiento integrado. Esto significa que el interior de los cuadros eléctricos está protegido contra la corrosión incluso en invierno y en los climas húmedos, y que la temperatura se puede mantener a un nivel constante ideal para los componentes electrónicos.

Disponibilidad máxima del centro de control.
Las estaciones de transformadores digitales de la red inteligente en expansión de China están equipadas con centros de control habilitados para la comunicación. Se suministran en forma de contenedores totalmente equipados. La refrigeración de su sofisticado sistema de control electrónico se realiza mediante potentes climatizadores a prueba de exteriores, con las respectivas interfaces de comunicaciones.

Internet de la energía.
La creación de redes eléctricas inteligentes, potentes, flexibles y con capacidad de comunicación se considera uno de los mayores desafíos técnicos de nuestro tiempo. Como empresa líder en el campo de la gestión térmica industrial, ya en la actualidad ofrecemos soluciones de ese tipo. Con nuestras innovaciones colaboramos con el desarrollo de redes inteligentes en todo el mundo, abriendo el camino a una internet global de la energía.