Rendre l'énergie du futur possible aujourd'hui
Un réseau intelligent est un réseau électrique qui utilise des technologies numériques et d'autres technologies avancées pour surveiller et gérer le transport de l'électricité à partir de toutes les sources de production afin de répondre aux différentes demandes d'électricité des utilisateurs finaux. Les réseaux intelligents coordonnent les besoins et les capacités de tous les producteurs, opérateurs de réseau, utilisateurs finaux et acteurs du marché de l'électricité pour exploiter toutes les parties du système aussi efficacement que possible, en minimisant les coûts et les impacts environnementaux tout en maximisant la fiabilité, la résilience et la stabilité du système.
Les services publics européens et américains dotés de plans stratégiques ambitieux pour devenir des entreprises numériques ouvrent la voie en matière de dépenses, d'innovation et de déploiement pour les réseaux électriques intelligents.
En 2020, la State Grid Corporation of China a également annoncé son intention d'investir environ 25 milliards CNY (3,5 milliards USD) dans l'infrastructure numérique pour soutenir des projets basés sur la technologie dans le cadre des efforts visant à revitaliser l'économie. Pour effectuer cette transition, certains acteurs s'appuyaient déjà sur notre technologie de gestion thermique des armoires électriques.
Armoires électriques intelligentes – gestion thermique intelligente
D'énormes routes de transmission à ultra-haute tension transmettent l'énergie éolienne et hydraulique aux mégapoles. Les postes de transformation numérique jouent un rôle essentiel dans le développement du réseau de transport intelligent. Leurs systèmes de commutation à isolation gazeuse, leurs convertisseurs de tension et de courant sont équipés de boîtiers électriques intelligents qui contiennent, entre autres, des composants permettant de communiquer avec le centre de contrôle. L'équipement de ces armoires électriques comprend des climatiseurs spécialement développées par Pfannenberg. Des climatiseurs spécialement équipées sont chargées d'assurer la gestion thermique des composants électriques dans les armoires électriques intelligentes. Pour leur permettre d'être intégrés dans le système de communication du centre de contrôle, ils disposent d'un système de contrôle intelligent et d'une interface RS 485 pour le transfert de données en série à haut débit.
L'autodiagnostic intégré minimise le besoin d'entretien, que l'unité communique au centre si nécessaire. Les longs conduits d'air permettent une circulation d'air parfaite à travers le boîtier électrique et éliminent les points chauds. Les climatiseurs robustes sont fournies dans un boîtier en acier inoxydable et, grâce à un condensateur avec un espacement d'ailettes particulièrement large, offrent une protection très efficace contre l'air ambiant fortement pollué et agressif. Étant donné que les armoires électriques intelligentes sont généralement situées à l'extérieur et sont exposées aux fluctuations de température et de temps, les climatiseurs ont un chauffage intégré. Cela signifie que l'intérieur du boîtier électrique peut être protégé contre la corrosion, même en hiver et dans un climat humide et que la température peut être maintenue en permanence à un niveau idéal pour les composants électroniques.
Disponibilité maximale du centre de contrôle
Les postes de transformation numérique des réseaux intelligents en expansion sont équipés de centres de contrôle communicants. Ceux-ci sont fournis sous forme de conteneurs entièrement équipés. Le refroidissement de son électronique sophistiquée est effectué par de puissantes climatiseurs à l'épreuve de l'extérieur avec des interfaces de communication respectives.
L'internet de l'énergie
La création de réseaux électriques intelligents, communicants et flexibles est considérée comme l'un des plus grands défis techniques de notre époque. En tant qu'entreprise leader dans le domaine de la gestion thermique industrielle, nous proposons déjà aujourd'hui des solutions pour cela. Partout dans le monde, nous soutenons le développement des réseaux intelligents avec nos innovations - sur la voie d'un Internet mondial de l'énergie.