Contrôle de la température des stations onduleurs
Une centrale photovoltaïque, également connue sous le nom de parc solaire, parc solaire ou centrale solaire, est un système d'alimentation photovoltaïque à grande échelle connecté au réseau (système PV) conçu pour fournir de l'énergie marchande.
Des centrales photovoltaïques sont construites dans le monde entier, y compris dans des zones de haute altitude, de températures extrêmes, à proximité de la mer et dans des zones désertiques touchées par le sable et la poussière. L'onduleur est le cœur de chaque installation photovoltaïque ; il convertit le courant continu des modules PV en courant alternatif conforme au réseau et l'injecte dans le réseau public. En même temps, il contrôle et surveille l'ensemble de l'installation.
Contrôler la température à l'intérieur des armoires électriques – et donc garantir la santé de ses composants – est une tâche cruciale.
Les climatiseurs de Pfannenberg sont le choix préféré - en raison du niveau de protection élevé (comparable à IP 56) ainsi que de la fiabilité du travail dans des conditions extrêmes.
La série DTS 3000 complète a été conçue en utilisant des compresseurs à haute température et des condensateurs plus grands pour mieux fonctionner dans les applications extérieures qui nécessitent une température ambiante maximale
de +55 °C, comme les emplacements en bord de route, sur les toits ou dans le désert. De plus, ces unités de refroidissement sont répertoriées UL.
Dans certaines applications où il était nécessaire de limiter la consommation d'espace à l'intérieur du conteneur, l'intégrateur système a choisi les climatiseurs Pfannenberg DTT. Leur prérogative est l'installation sur le toit de l'armoire électrique avec un système intégré de gestion des condensats qui empêche leur filtration à l'intérieur de l'armoire électrique.
Dans d'autres cas, les stations d'onduleurs sont contenues dans de grands conteneurs (c'est-à-dire 40'HC), dans lesquels le conditionnement de la pièce est assuré. Ici, au lieu d'unités de refroidissement DTS, chaque station peut être équipée de ventilateurs à filtre extérieurs sur mesure de 4e génération de Pfannenberg, offrant un IP 55 pour les applications intérieures et extérieures exigeantes. Protégé contre les UV.
Étant donné que les centrales solaires sont généralement situées dans des zones éloignées et isolées, souvent même dans des zones désertiques, elles sont exposées à de grandes variations de température. Pour cela, les stations d'onduleurs ont également besoin de résistances chauffantes qui maintiennent les onduleurs dans la bonne plage de fonctionnement.
Refroidissement par eau pour armoires de stockage d'énergie par batterie
Bien que l'utilisation du stockage d'énergie ne soit jamais efficace à 100 % (une partie de l'énergie est toujours perdue lors de la conversion et de la récupération de l'énergie), le stockage permet une utilisation flexible de l'énergie à différents moments de sa production. Ainsi, le stockage peut augmenter l'efficacité et la résilience du système, et il peut améliorer la qualité de l'énergie en faisant correspondre l'offre et la demande.
Les batteries lithium-ion sont une technologie de stockage courante, nécessitant une gestion thermique pour obtenir un fonctionnement efficace, durable et sûr, tandis que la stabilité de la température est cruciale pour les performances et la durabilité de la batterie.
Le refroidissement actif par eau via des centrales de refroidissement est la meilleure méthode de gestion thermique pour améliorer les performances des batteries, permettant aux batteries lithium-ion d'atteindre une densité d'énergie plus élevée et une dissipation thermique uniforme.
Couvercle de protection, signalisation et alarmes
Si les armoires de commande sont nettoyées avec des nettoyeurs à haute pression ou si elles sont exposées à des conditions environnementales sévères avec de fortes précipitations, des couvercle de protection contre les intempéries sont recommandés comme protection supplémentaire de l'enceinte.
Nos solutions de signalisation extrêmement robustes contribuent au bon fonctionnement des centrales solaires : une alarme acoustique et visuelle placée sur la porte du conteneur offre un affichage d'état et une alarme de panne pratique.
Statistiques et tendances
Août 2022. La capacité solaire mondiale a doublé en 3 ans à partir de 2018, portant la flotte solaire mondiale à une capacité de 1 térawatt en avril 2022. Le marché solaire mondial connaît une croissance exponentielle. Il a fallu environ une décennie pour que la capacité solaire mondiale atteigne 1 TW, contre 100 GW en 2012, alors qu'elle devrait plus que doubler pour atteindre 2,3 TW d'ici 2025.
Le solaire reste l'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide, représentant plus de la moitié des 302 GW de capacité renouvelable installée à l'échelle internationale en 2021. Avec 168 GW d'ajouts, le solaire a installé plus de 70 GW de plus que le deuxième plus grand installateur - l'éolien - et plus que tous les non solaires. énergies renouvelables combinées.
(source solarpowereurope.org)