Gestion des pics de charge et des fluctuations de la qualité de la tension
Le système de conversion de puissance (PCS) est un composant essentiel de tout système de stockage d'énergie efficace. Le PCS est utilisé dans une variété de systèmes de stockage et constitue le dispositif intermédiaire entre l'élément de stockage, généralement de grands bancs de batteries (CC) de différentes chimies, et le réseau électrique (CA).
Les convertisseurs peuvent également être utilisés pour les véhicules ferroviaires, les éoliennes et les bancs d'essai pour les moteurs, les engrenages et les transformateurs.
Le type de conversion typique a lieu dans le domaine de la conversion de la tension, par exemple de la haute tension à la moyenne tension (ou basse tension) ou à la tension continue. Dans le même ordre d'idées, une conversion de fréquence peut avoir lieu.
Des réseaux électriques propres garantissent la sécurité opérationnelle
La bonne qualité du réseau est importante pour tous les consommateurs connectés. Les dommages aux composants électriques et les interruptions doivent être évités. Deux thèmes dominants sont abordés ici : la correction du facteur de puissance et la correction des harmoniques. Tous deux sont très importants pour le couplage industrie/réseau électrique.
Il existe différentes techniques pour réaliser les deux compensations mentionnées : la plupart des solutions sont des refroidissements avec des ventilateurs standard ; les ventilateurs montés sur le toit conviennent également très bien ; les résistances chauffantes et les thermostats sont également des choix courants et très utiles.
Conteneurs préréglés, y compris les unités de refroidissement extérieures
Dans une ligne de courant continu à ultra-haute tension (UHVDC), il y a généralement une station de conversion au point de départ et au point d'arrivée. Pour résoudre les problèmes inattendus de montage et de mise en service sur site dans des zones éloignées, les clients préfèrent souvent construire des solutions de conteneurs prédéfinis, dans lesquels tous les systèmes de protection et de contrôle nécessaires peuvent être installés dans l'armoire et mis dans un conteneur à l'avance. La charge thermique du conteneur est d'environ 10 à 15 kW, notamment en raison de l'exposition au soleil, ce qui signifie que 2 à 3 climatiseurs sont nécessaires sur chaque conteneur.
Le refroidissement liquide garantit le fonctionnement dans tout type d'environnement
Les systèmes PCS sont généralement inclus dans des armoires de commande, dont la convection naturelle de l'air est garantie par la combinaison de climatiseurs et de filtres de sortie.
Dans le même temps, l'électronique de puissance et le filtre de réseau nécessitent un refroidissement liquide plus précis qui peut être confortablement obtenu par la présence d'un échangeur de chaleur eau-eau interne et d'une centrale de refroidissement externe. Un refroidissement liquide aussi efficace élargit la gamme d'utilisations du système PCS pour inclure des zones au climat difficile et aux températures ambiantes élevées.