Umgang mit Spannungsspitzen und Schwankungen der Spannungsqualität
Eine entscheidende Komponente jedes erfolgreichen Energiespeichersystems ist das Leistungsumwandlungssystem (Power Conversion System, PCS). Das PCS wird in einer Vielzahl von Speichersystemen eingesetzt und ist das Bindeglied zwischen dem Speicherelement - in der Regel große Bänke von (Gleichstrom-)Batterien unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung - und dem (Wechselstrom-)Stromnetz.
Umrichter können auch für Schienenfahrzeuge, Windkraftanlagen und Prüfstände für Motoren, Getriebe und Transformatoren verwendet werden.
Die typische Art der Umwandlung findet im Bereich der Spannungsumwandlung statt, z.B. Hochspannung in Mittelspannung (oder Niederspannung) oder Gleichspannung. Im gleichen Zuge kann auch eine Frequenzumwandlung erfolgen.
Saubere elektrische Netze gewährleisten Betriebssicherheit
Eine gute Netzqualität ist für alle angeschlossenen Verbraucher wichtig. Schäden an elektrischen Komponenten und Unterbrechungen müssen vermieden werden. Hier gibt es zwei dominierende Themen: Leistungsfaktorkorrektur und Oberschwingungskorrektur. Beide sind für die Kopplung von Industrie und Stromnetz sehr wichtig.
Es gibt verschiedene Techniken, um die beiden genannten Kompensationen zu erreichen: Die meisten Lösungen bestehen in der Kühlung mit Standard-Filterlüftern; Filterlüfter für die Dachmontage eignen sich ebenfalls sehr gut; Heizungen und Thermostate sind ebenfalls eine gängige und sehr nützliche Wahl.
Flüssigkeitskühlung garantiert den Betrieb in jeder Art von Umgebung
PCS-Systeme sind in der Regel in Schaltschränken untergebracht, deren natürliche Luftkonvektion durch die Kombination von Filterlüftern und Austrittsfiltern gewährleistet wird.
Gleichzeitig erfordern die Leistungselektronik und der Netzfilter eine präzisere Flüssigkeitskühlung, die durch die Einrichtung eines internen Wasser-Wasser-Wärmetauschers und einer externen Wasserkühlung bequem erreicht werden kann. Eine solche effiziente Flüssigkeitskühlung erweitert den Einsatzbereich des PCS-Systems auch auf Regionen mit schwierigen klimatischen Bedingungen und hohen Umgebungstemperaturen.
Voreingestellte Container einschließlich Außenkühlgeräte
Bei einer Ultrahochspannungs-Gleichstromleitung (UHVDC) gibt es in der Regel sowohl am Anfangs- als auch am Zielpunkt eine Umrichterstation. Um die unerwarteten Montage- und Inbetriebnahmeprobleme in abgelegenen Gebieten vor Ort zu lösen, ziehen es die Kunden oft vor, voreingestellte Containerlösungen zu bauen, bei denen alle erforderlichen Schutz- und Steuerungssysteme im Schrank installiert und vorab in einen Container gestellt werden können. Die Wärmebelastung des Containers liegt bei 10 bis 15 kW, auch aufgrund der Sonneneinstrahlung, was bedeutet, dass zwei bis drei Kühlgeräte pro Container benötigt werden.