Обработка пиков нагрузки и колебаний качества напряжения
Важнейшим компонентом любой успешной системы хранения энергии является система преобразования энергии, или "PCS". PCS используется в различных системах хранения энергии и является промежуточным устройством между элементом хранения, обычно большими банками батарей (постоянного тока) различных химикатов, и электросетью (переменного тока).
Преобразователи могут также использоваться в рельсовых транспортных средствах, ветровых турбинах и испытательных стендах для двигателей, редукторов и трансформаторов.
Типичный тип преобразования происходит в области преобразования напряжения, например, высокого напряжения в среднее напряжение (или низкое напряжение) или напряжение постоянного тока. В том же курсе может происходить преобразование частоты.
Чистые электрические сети обеспечивают безопасность эксплуатации
Хорошее качество сети важно для всех подключенных потребителей. Необходимо избегать повреждений электрических компонентов и перебоев в работе. Здесь есть две доминирующие темы: коррекция коэффициента мощности и коррекция гармоник. Обе эти темы очень важны для связи между промышленностью и электросетью.
Существуют различные методы достижения двух упомянутых компенсаций: большинство решений - это охлаждение с помощью стандартных фильтр-вентиляторов; фильтр-вентиляторы для монтажа на крыше также очень хорошо подходят; нагреватели и термостаты являются одинаково распространенными и очень полезными вариантами.
Предустановленные контейнеры, включая охлаждающие устройства для наружного применения
В линии постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHVDC) обычно имеется одна преобразовательная станция как в начальной, так и в конечной точке. Для решения непредвиденных проблем монтажа и ввода в эксплуатацию в удаленных районах на месте, заказчики часто предпочитают создавать предварительно настроенные контейнерные решения, в которых все необходимые системы защиты и управления могут быть заранее установлены в шкафу и помещены в контейнер. Тепловая нагрузка контейнера составляет около 10 - 15 кВт, в том числе из-за солнечной экспозиции, что означает, что на каждый контейнер требуется 2 - 3 шт. охлаждающих устройств.
Жидкостное охлаждение гарантирует работу в любых условиях
Системы PCS обычно включаются в шкафы управления, естественная конвекция воздуха в которых обеспечивается комбинацией фильтров-вентиляторов и вытяжных фильтров.
В то же время, силовая электроника и сетевой фильтр требуют более точного жидкостного охлаждения, которое может быть комфортно достигнуто за счет наличия внутреннего водо-водяного теплообменника и внешнего водяного чиллера. Такое эффективное жидкостное охлаждение расширяет область применения системы PCS, включая районы со сложным климатом и высокой температурой окружающей среды.