Obsługa szczytów obciążenia i wahań jakości napięcia
Krytycznym elementem każdego udanego systemu magazynowania energii jest system konwersji mocy, czyli "PCS". Układ PCS jest stosowany w różnych systemach magazynowania i jest urządzeniem pośredniczącym pomiędzy elementem magazynującym, zwykle dużymi bateriami akumulatorów (DC) o różnej chemii, a siecią energetyczną (AC).
Konwertery mogą być stosowane również w pojazdach szynowych, turbinach wiatrowych i stanowiskach testowych dla silników, przekładni i transformatorów.
Typowy rodzaj konwersji odbywa się w zakresie konwersji napięcia, np. wysokie napięcie na średnie napięcie (lub niskie napięcie) lub napięcie stałe. W tym samym przebiegu może mieć miejsce konwersja częstotliwości.
Czyste sieci elektryczne zapewniają bezpieczeństwo pracy
Dobra jakość sieci jest ważna dla wszystkich podłączonych konsumentów. Należy unikać uszkodzeń elementów elektrycznych i przerw w pracy. Tutaj są dwa dominujące tematy: korekcja współczynnika mocy i korekcja harmonicznych. Oba są bardzo ważne dla sprzężenia przemysłowego z siecią energetyczną.
Istnieją różne techniki osiągania dwóch wspomnianych kompensacji: większość rozwiązań to chłodzenie za pomocą standardowych filtropochłaniaczy; filtropochłaniacze montowane na dachu również pasują bardzo dobrze; nagrzewnice i termostaty to równie powszechne i bardzo przydatne wybory.
Wstępnie ustawione pojemniki wraz z zewnętrznymi jednostkami chłodzącymi
W linii ultra wysokiego napięcia prądu stałego (UHVDC) zazwyczaj występuje jedna stacja przekształtnikowa zarówno w punkcie początkowym, jak i docelowym. Aby rozwiązać nieoczekiwane problemy z montażem i uruchomieniem w odległych miejscach na miejscu, klienci często wolą budować wstępnie ustawione rozwiązania kontenerowe, w których wszystkie niezbędne systemy ochrony i sterowania mogą być zainstalowane w szafie i umieszczone w kontenerze z wyprzedzeniem. Obciążenie cieplne kontenera wynosi około 10 do 15 kW, również ze względu na ekspozycję słoneczną, co oznacza, że na każdym kontenerze potrzebne są 2 do 3 szt. jednostek chłodzących.
Chłodzenie cieczą gwarantuje pracę w każdym środowisku
Systemy PCS są zazwyczaj zawarte w szafach sterowniczych, których naturalna konwekcja powietrza jest zagwarantowana przez kombinację filtrofiltrów i filtrów wylotowych.
Jednocześnie, elektronika mocy i filtr sieciowy wymagają bardziej precyzyjnego chłodzenia cieczą, które może być komfortowo osiągnięte dzięki obecności wewnętrznego wymiennika ciepła woda-woda i zewnętrznej chłodziarki wodnej. Takie wydajne chłodzenie cieczą rozszerza zakres zastosowań systemu PCS o obszary o trudnym klimacie i wysokich temperaturach otoczenia.