Regulacja temperatury stacji inwerterowych
Elektrownia fotowoltaiczna, zwana również parkiem słonecznym, farmą słoneczną lub elektrownią słoneczną, to wielkoskalowy, podłączony do sieci energetycznej system fotowoltaiczny (system PV) przeznaczony do zasilania energią elektryczną.
Elektrownie PV są budowane na całym świecie, w tym na obszarach o dużej wysokości, ekstremalnej temperaturze, w pobliżu morza i na obszarach pustynnych, na których występuje piasek i pył. Sercem każdej elektrowni fotowoltaicznej jest falownik, który przetwarza prąd stały modułów fotowoltaicznych na zgodny z siecią prąd zmienny i przekazuje go do publicznej sieci energetycznej. Jednocześnie kontroluje i monitoruje całą instalację.
Kontrolowanie temperatury wewnątrz szaf elektrycznych - a tym samym zagwarantowanie zdrowia jej komponentów - to kluczowe zadanie.
Zewnętrzne jednostki chłodzące firmy Pfannenberg są preferowanym wyborem - ze względu na wysoki stopień ochrony (porównywalny z IP 56) wraz z niezawodnością pracy w ekstremalnych warunkach.
Cała seria DTS 3000 została zaprojektowana z wykorzystaniem sprężarek wysokotemperaturowych i większych kondensatorów, aby jak najlepiej sprawdzać się w zastosowaniach zewnętrznych, które wymagają maksymalnej temperatury otoczenia +55 °C - takich jak pobocza dróg, dachy czy lokalizacje pustynne. Co więcej, te urządzenia chłodzące zostały wpisane na listę UL.
W niektórych zastosowaniach, gdzie istniała potrzeba ograniczenia zużycia przestrzeni wewnątrz kontenera, integrator systemu wybrał agregaty chłodnicze DTT firmy Pfannenberg. Ich prerogatywą jest instalacja na dachu szafy elektrycznej ze zintegrowanym systemem zarządzania kondensatem, który zapobiega jego filtracji wewnątrz szafy elektrycznej.
W innych przypadkach stacje inwerterowe znajdują się wewnątrz dużych kontenerów (tj. 40'HC), w których zapewniona jest klimatyzacja pomieszczeń. W tym przypadku, zamiast jednostek chłodzących DTS, każda stacja może być wyposażona w filtry zewnętrzne 4th Generations firmy Pfannenberg, oferujące stopień ochrony IP 55 do wymagających zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Ochrona przed promieniowaniem UV.
Ponieważ elektrownie słoneczne są zwykle zlokalizowane w odległych i odizolowanych miejscach, często nawet na obszarach pustynnych, są one narażone na duże wahania temperatury. Do tego stacje inwerterowe potrzebują również termowentylatorów, które utrzymują falowniki w odpowiednim zakresie pracy.
Chłodzenie wodne dla akumulatorowych szaf magazynowania energii
Mimo że wykorzystanie magazynów energii nigdy nie jest w 100% efektywne - pewna ilość energii jest zawsze tracona w procesie przekształcania energii i jej odzyskiwania - magazynowanie pozwala na elastyczne wykorzystanie energii w czasie innym niż ten, w którym została ona wytworzona. Magazynowanie może więc zwiększyć wydajność i odporność systemu, a także poprawić jakość zasilania poprzez dopasowanie podaży i popytu.
Baterie litowo-jonowe są jedną z powszechnie stosowanych technologii magazynowania, wymagającą zarządzania termicznego w celu osiągnięcia wydajnej, trwałej i bezpiecznej pracy, a stabilność temperatury jest kluczowa dla wydajności i trwałości baterii.
Aktywne chłodzenie wodą za pomocą agregatów chłodniczych jest najlepszą metodą zarządzania termicznego w celu poprawy wydajności akumulatorów, pozwalając na osiągnięcie większej gęstości energii i równomierne rozpraszanie ciepła.
Kaptury ochronne przed warunkami atmosferycznymi, sygnalizacja i alarmy
Jeśli szafy sterownicze są czyszczone myjkami wysokociśnieniowymi lub jeśli są narażone na trudne warunki środowiskowe z intensywnymi opadami deszczu, zalecane są osłony przeciwdeszczowe jako dodatkowa ochrona obudowy.
Nasze niezwykle solidne rozwiązania sygnalizacyjne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania instalacji solarnych - alarm akustyczny i wizualny umieszczony na drzwiach kontenera oferuje wyświetlanie stanu i wygodny alarm o usterce.
Statystyki i trendy
Aug 2022. Globalna pojemność słoneczna podwoiła się w ciągu 3 lat od 2018 roku, dzięki czemu światowa flota słoneczna osiągnie 1 terawat mocy w kwietniu 2022 roku. Globalny rynek energii słonecznej rośnie wykładniczo. Zajęło to około dekady, aby światowa pojemność słoneczna osiągnęła 1 TW, z 100 GW w 2012 r., Podczas gdy oczekuje się, że do 2025 r. zostanie ponad dwukrotnie zwiększona do 2,3 TW.
Energia słoneczna pozostaje najszybciej rozwijającą się energią odnawialną, stanowiąc ponad połowę z 302 GW mocy odnawialnej zainstalowanej na świecie w 2021 r. Z 168 GW dodanych, energia słoneczna zainstalowała ponad 70 GW więcej niż następny największy instalator - wiatr - i więcej niż wszystkie nie-solarne źródła odnawialne razem wzięte.
(źródło solarpowereurope.org)