Управление температурой инверторных станций
Фотоэлектрическая электростанция, также называемая солнечным парком, солнечной фермой или солнечной электростанцией, - это большая фотоэлектрическая (ФЭ) система, подключенная к электросети и предназначенная для коммерческого электроснабжения.
Фотоэлектрические электростанции строятся по всему миру, в том числе на больших высотах, при экстремальных температурах, вблизи моря и в пустынных районах, характеризующихся наличием песка и пыли. Инвертор - это сердце каждой фотоэлектрической системы; он преобразует постоянный ток фотоэлектрических модулей в переменный ток, соответствующий требованиям сети, и подает его в общественную сеть. В то же время он управляет и контролирует всю систему.
Контролировать температуру внутри электрических шкафов - и тем самым гарантировать обеспечение целостности компонентов - это важнейшая задача.
Охлаждающие устройства Pfannenberg для наружного применения являются предпочтительным выбором - благодаря высокой степени защиты (сравнимой с IP 56), а также надежности работы в экстремальных условиях.
Вся серия DTS 3000 была разработана с использованием высокотемпературных компрессоров и конденсаторов большего размера для достижения наилучшей производительности
при использовании на открытом воздухе, где требуется максимальная температура окружающей среды +55 °C, например, на обочинах дорог, крышах или в пустыне. Кроме того, эти холодильные агрегаты внесены в список UL.
В некоторых случаях, когда пространство внутри контейнера было ограничено, системные интеграторы выбирали охлаждающие устройства DTT. Их ключевым преимуществом является то, что они устанавливаются на крыше электротехнического шкафа со встроенной системой управления конденсатом, которая предотвращает его фильтрацию внутри шкафа управления.
В других случаях инверторные станции размещаются в больших контейнерах (например, 40'HC), где предусмотрено кондиционирование воздуха в помещении. Здесь вместо охлаждающих устройств DTS каждая станция может быть оснащена вентиляторами с фильтром 4-го поколения Pfannenberg для уличного применения, которые обеспечивают защиту IP 55 для сложных условий эксплуатации внутри и вне помещений. Защита от ультрафиолетового излучения.
Поскольку солнечные установки обычно располагаются в отдаленных и изолированных районах, часто даже в пустынных регионах, они подвержены большим колебаниям температуры. Для этого инверторные станции также нуждаются в нагревателях с вентилятором, чтобы поддерживать инверторы в нужном рабочем диапазоне.
Водяное охлаждение для аккумуляторных шкафов
Хотя использование накопителей энергии никогда не будет эффективным на 100% - часть энергии всегда теряется при преобразовании и восстановлении, - накопители позволяют гибко использовать энергию не только в момент ее выработки. Таким образом, накопители могут повысить эффективность и устойчивость системы и улучшить качество электроэнергии за счет соответствия спроса и предложения.
Распространенной технологией хранения являются литий-ионные батареи, которые требуют терморегулирования для обеспечения эффективной, долговечной и безопасной работы. В данном случае стабильность температуры имеет решающее значение для производительности и долговечности батареи.
Активное водяное охлаждение с помощью чиллеров – лучший метод
Всепогодные защитные кожухи, сигнализация и сигналы тревоги
терморегулирования для улучшения характеристик аккумуляторных батарей, чтобы литий-ионные батареи могли достичь более высокой плотности энергии и равномерного рассеивания тепла.
Если шкафы управления очищаются с помощью устройств очистки высокого давления или подвергаются воздействию экстремальных условий окружающей среды с обильными осадками, в качестве дополнительной защиты корпуса рекомендуется использовать всепогодные защитные кожухи.
Наши чрезвычайно надежные сигнальные решения способствуют бесперебойной работе солнечных электростанций - устройства звукового и светового оповещение, размещенные на двери корпуса контейнера, обеспечивает индикацию состояния и подают сигнал о неисправности.
Статистические данные и тенденции развития
Август 2022 года. В течение 3 лет с 2018 года мировые солнечные мощности удвоились, в результате чего в апреле 2022 года мировой парк солнечных батарей достиг отметки в 1 Тераватт. Глобальный рынок солнечной энергии растет экспоненциально. Потребовалось около десяти лет, чтобы мировые солнечные мощности достигли 1 ТВт, со 100 ГВт в 2012 году, в то время как ожидается, что они более чем удвоятся до 2,3 ТВт к 2025 году.
Солнечная энергия остается самым быстрорастущим возобновляемым источником энергии, на долю которого приходится более половины из 302 ГВт мощностей, установленных в мире в 2021 году. С 168 ГВт дополнительными мощностями солнечная энергия обогнала более чем на 70 ГВт ветроэнергетику и все несолнечные возобновляемые источники энергии вместе взятые.
(источник: solarpowereurope.org).