Энергия ветра

Производители ветроэлектростанций и их поставщики уверены в наших решениях для климат-контроля и сигнализации.

Ветряная электростанция или ветропарк, также называемый ветроэлектростанцией (ВЭУ) или ветряки - это группа ветряных установок, расположенных в одном месте и используемых для производства электроэнергии. Размеры ветропарков варьируются от небольшого количества турбин до нескольких сотен ветряных установок на обширной территории. Ветряные электростанции могут быть наземными или шельфовыми.

Поскольку они не потребляют топлива, ветряные электростанции оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем многие другие формы производства электроэнергии, и часто называются хорошим источником "зеленой" энергии. 
Ведущие мировые производители систем и их поставщики доверяют нашим инновационным решениям в области терморегулирования и сигнализации.

Контроль влажности и образования конденсата

Установки в шельфовых ветропарках подвергаются воздействию высокой влажности - надежное терморегулирование обеспечиваются воздушно-воздушными теплообменниками которые герметично защищают внутреннее пространство электрических шкафов от неблагоприятных условий окружающей среды.

Термостаты и гигростаты  обеспечивают постоянную температуру, что важно для защиты от образования конденсата внутри шкафа. Они контролируют влажность и температуру, а также могут быть объединены с нагревателями или вентиляторами с фильтром для электрических шкафов.

Защита от пыли и песка

Там, где воздух загрязнен частицами пыли и песка, вентиляторы с фильтром 4-го поколения обеспечивают надежное охлаждение блоков управления. Запатентованный рифленый фильтрующий материал, оптимизированные по потоку ребра и лопасти ротора обеспечивают максимальный воздушный поток и минимальное потребление энергии.

Почти во всех современных системах используются частотные преобразователи. Воздушно-водяные теплообменники – подходящее решение для поддержания максимальной работоспособности сложной электроники даже при высокой температуре окружающей среды. Устройства практически не требуют технического обслуживания, изготовлены из нержавеющей стали, не подверженной коррозии; обеспечивают энергоэффективное охлаждение даже при сильном загрязнении пылью и грязью.

Безопасный запуск ротора

Для безопасного запуска ротора после остановки из-за погодных условий или технического обслуживания мы разработали компактный, сертифицированный по виброустойчивости нагреватель с вентилятором. При мощности от 250 до 1 000 Вт, температуре хранения и эксплуатации от -40 °C до +70 °C он обеспечивает работоспособность регулирования шага даже в экстремальных условиях.

Охлаждение генератора и редукторов

Для охлаждения электрического генератора внутри мотогондолы используются охлаждающие устройства линейки Green Series. 
Некоторые турбины имеют генераторы с водяным охлаждением, поэтому для этих целей используются чиллеры семейства EB 2.0 WT.

Сигнализация и оповещение

Наши чрезвычайно надежные сигнальные решения обеспечивают бесперебойную работу ветроэнергетических установок, в том числе сигнализация о наземных препятствиях

освещение для авиации, индикаторы состояния для подъемников вышки и звуковые сигналы при запуске оборудования и пожарной сигнализации.

Статистические данные и тенденции развития

Август 2022 года. В 2021 году мировая ветроэнергетика продемонстрировала второй год подряд рекордные показатели: было введено почти 94 ГВт мощностей по всему миру, что лишь на 1,8% уступает рекордному росту 2020 года. В 2021 году было введено в эксплуатацию 21,1 ГВт оффшорных ветряных мощностей - 80% из них только в Китае. Общая мощность ветроэнергетики в мире достигла 837 ГВт, что помогает миру избежать выбросов более 1,2 млрд тонн CO2 в год, что эквивалентно годовому выбросу углекислого газа Южной Америки.

В период до 2026 года при нынешней политике ожидается ввод 557 ГВт новых мощностей. Это более 110 ГВт новых установок ежегодно до 2026 года.
Однако этот рост должен увеличиться в четыре раза к концу десятилетия, если мы хотим сохранить курс на достижение уровня 1,5C и чистого нуля к 2050 году.
(источник GWEC Global Wind Report 2022).