Обзор звуковых сигнальных устройств
| Тип | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Система зашиты | макс. уровень звукового давления | UL | DNV | VdS | EAC | CE | UKCA | EN 54-3 | MER | MED | CNBOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRO 10 | 138.5 x 167 x 148 mm | IP 66 IP 67IK09NEMA 4/4X | 116 dB (A) | ||||||||||
|
PA 1-R | 70 x 111 x 89 mm | IP 66IK08NEMA 4/4X | 105 dB (A) | ||||||||||
|
PA 1-R | 70 x 111 x 89 mm | IP 66IK08NEMA 4/4X | 105 dB (A) | ||||||||||
|
PA 1 | 86 x 109.5 x 80.6 mm | IP 66IK08NEMA 4/4X | 105 dB (A) | ||||||||||
|
PA 5 | 135 x 163.4 x 132 mm | IP 66IK08NEMA 4/4X | 107 dB (A) | ||||||||||
|
PA 10 | 170 x 214 x 156 mm | IP 66IK08NEMA 4/4X | 117 dB (A) | ||||||||||
|
PA 20 | 170 x 214 x 181 mm | IP 66IK08NEMA 4/4X | 122 dB (A) | ||||||||||
|
PFIRE NS100 | 81 x Ø105 mm | IP65 | 103 dB (A) |
доступно
идет подготовка
дополнительно