| Электрические данные | P 22 DBZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение | 24 В AC/DC | 48 В AC/DC | 115 В AC/DC | 230 В AC | |
| Рабочий ток | 15–30 мА | ||||
| Электрические данные | P 28 DMC948 | P 28 DMC201 | P 28 DMC301 | P 28 DMB530 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение | 48 В DC | 110 В AC | 230 В AC | 30 В DC | |
| Диапазон рабочего напряжения | 9–48 В | 30–120 В | 130–230 В | 5–30 В | |
| Номинальный ток | 5 мА @ 9 В 20 мА @ 48 В | 7 мА @ 30 В 40 мА @ 120 В | 20 мА @ 130 В 40 мА @ 220 В | 2 мА @ 5 В 20 мА @ 30 В | |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.