| Datos eléctricos | P 22 DBZ | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 24 V CA/CC | 48 V CA/CC | 115 V CA/CC | 230 V CA |
| Corriente nominal | 15–30 mA | |||
| Datos eléctricos | P 28 DMC948 | P 28 DMC201 | P 28 DMC301 | P 28 DMB530 |
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 48 V CC | 110 V CA | 230 V CA | 30 V CC |
| Margen funcional | 9–48 V | 30–120 V | 130–230 V | 5–30 V |
| Corriente nominal | 5 mA @ 9 V 20 mA @ 48 V | 7 mA @ 30 V 40 mA @ 120 V | 20 mA @ 130 V 40 mA @ 220 V | 2 mA @ 5 V 20 mA @ 30 V |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.