PRO 10

Звукоизлучатели Protect макс. 116 dB(A)
  • Превосходная надежность – корпус из литого алюминия гарантирует длительный срок службы в тяжелых условиях эксплуатации.
  • Исключительное звуковое восприятие – идеальные характеристики излучения и высокая проникающая способность через акустические препятствия сокращают необходимое количество устройств
  • Модули с универсальным напряжением питания – произведены для работы с различными напряжениями, нет необходимости хранить широкую линейку продукции на складе
  • 80 стандартных тонов в одном устройстве, дополнительно три тона могут быть выбраны с помощью внешнего контроллера    
  • Возможность снижения звукового давления на 30 дБ, управляется внутренне или внешне
  • Предварительная и основная сигнализация – предотвращение шоковых реакций путем предварительной сигнализации из-за снижения уровня звукового давления
  • Безопасное и удобное обращение – конструкция оснащена несъемным уплотнителем и винтами, что значительно сокращает время подключения и установки
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

Акустическая проницаемость

степень защиты

impact-proof housing

Рабочие температуры

Гарантия

Verband der Sachversicherer

Соответствует EN 54-23

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

NEMA 4/4X

ext. sound reduction

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем акустического покрытия (A x B x C в метрах)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Площадь покрытия с учетом тона в соответствии с DIN и требуемых уровней звука.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Технические характеристики

Электрические данныеPRO 10
Номинальное напряжение115/230 В AC12 - 48 В DC24/48 В AC
Номинальная частота50/60 Hz50/60 Hz
Диапазон рабочего напряжения95–265 В10–60 В18–53 В
Потребление тока (макс)95 мА @ 230 В AC400 мА @ 24 В DC700 мА @ 24 В AC

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506698_Rev00_May24_PRO 10.pdf pdf 38 KB Download
CONFORMITY UKCA PRO10.. MER pdf 29 KB Download
Conformity_UKCA_085507061_Rev00_May24_PRO 10.pdf pdf 27 KB Download
CONFORMITY PRO10.. MED pdf 30 KB Download
Quick Guide PRO 10 pdf 1,1 MB Download
MANUAL PRO 10 pdf 11 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Product Sheet

pdf 3,6 MB Загрузить

3D-models STEP IGS SAT

zip 17 MB Загрузить

EAC_Certificate

  • русский
pdf 300 KB Загрузить

EPLAN macro EDZ

  • английский
zip 730 KB Загрузить

UL_Certificate

  • английский
pdf 350 KB Загрузить

Declaration of performance

  • английский
  • немецкий
pdf 1,3 MB Загрузить

EU EN 54-3 Certificate

  • немецкий
  • английский
pdf 260 KB Загрузить

VdS Approval

  • английский
pdf 500 KB Загрузить

Sound pressure level and nominal current

  • английский
  • немецкий
pdf 1,7 MB Загрузить

MED Certificate

  • английский
pdf 160 KB Загрузить

MER Certificate

  • английский
pdf 180 KB Загрузить

DNV Type Approval

  • английский
pdf 180 KB Загрузить

EC_MED - Declaration of Conformity

  • английский
pdf 30 KB Загрузить

UK_MER - Declaration of Conformity

  • английский
pdf 29 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Информация о заказе

Детали для заказаPRO 10
Номинальное напряжение115 / 230 В AC12 - 48 В DC24 / 48 В AC
Заказной номер2315064000023150630000по запросу
DNV/MED/MERЗаказной номер2315064000123150630001по запросу

Видео

Примеры аудио

PA and PRO sounders

Audio-Number Описание Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

амптитуда DIN тон 33404-3 Германия (сигнал тревоги), PFEER PTAP

9

Возрастающий тон пожарная сигнализация UK BS5839-1

11

Прерываемый тон (быстрый)

13

Прерываемый тон

15

Возрастающий тон сигнал об эвакуации Нидерланды NEN 2575

16

Возрастающий тон сигнал об эвакуации Австралия AS2220

18

Возрастающий тон NFPA

22

Пульсирующий тон Австралийское оповещение AS1670, ISO 8201

23

Сирена

24

Сирена

25

Сирена

26

Сирена Промышленная сигнализация Германия

27

Трель

29

Трель (быстрый)

30

Трель

31

Трель Франция NFC 48-265

33

Трель (средний) UK BS 5839-1

34

Трель (быстрый)

35

Трель (быстрый) UK BS 5839-1

36

Трель

43

Трель

44

Трель Германия KTA3901 сигнал об эвакуации

45

Трель

46

Трель основной сигнал Финляндия

52

Непрерывный тон

53

Непрерывный тон

54

Непрерывный тон Финляндия (сигнал отбоя)

55

Непрерывный тон PFEER газ тревога

56

Непрерывный тон

57

Непрерывный тон UK BS5839-1

59

Непрерывный тон

60 : EN54-3

Непрерывный тон

61

Непрерывный тон

63

Непрерывный тон

65

Непрерывный тон Швеция SS031711 (сигнал отбоя)

66

Непрерывный тон

67

Непрерывный тон Германия KTS3901 (сигнал отбоя)

68

Непрерывный тон

69

Непрерывный тон

71

Непрерывный тон

77

Прерываемый тон

82

Прерываемый тон PFEER (основная тревога) UK BS5839-1 (back-up alarm)

83

Прерываемый тон PFEER (основная тревога)

88

Прерываемый тон

90

Прерываемый тон

91

Прерываемый тон

92

Прерываемый тон

93

Прерываемый тон (быстрый) гудок

97

Прерываемый тон

98

Прерываемый тон Швеция SS031711 (сигнал тревоги)

100

Прерываемый тон промышленная сигнализация Германия

101

Прерываемый тон Швеция SS031711 (важное сообщение (предупреждение))

102

Прерываемый тон Sweden SS031711 (локальное предупреждение)

103

Прерываемый тон Швеция SS031711 (воздушная тревога)

104 : EN54-3

Прерываемый тон Швеция SS031711 (сигнал тревоги)

107

Прерываемый тон Германия KTA3901 (сигнал об эвакуации)

109

Прерываемый тон Австралия AS2220, AS1610, AS1670

110

Прерываемый тон (быстрая перемена) звонок

111

Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала), USA (сигнал об эвакуации)

112

Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала) трель

113

Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала) трель

115

Прерываемый тон IMO (телефонный звонок)

116

Прерываемый тон IMO (покинуть корабль)

117

Прерываемый тон IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (основной сигнал)

122

Переменный тон

123

Переменный тон

124

Переменный тон Сингапур

125

Переменный тон

128

Переменный тон

130

Переменный тон UK BS58391-1 (пожарная сигнализация)

131 : EN54-3

Переменный тон UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, железнодорожный переезд)

135

Переменный тон UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, повышен. важность железнодорожный переезд)

142

Переменный тон

143

Переменный тон Промышленная сигнализация Германия

144

Переменный тон

146 : EN54-3

Переменный тон Франция NFS 32-001 (пожарная сигнализация)

147

Переменный тон Швеция SS031711

148

Переменный тон Швеция SS031711

152

Переменный тон (два тона звук. сигнала)